Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD526

不推荐用于新设计

软件可编程增益放大器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 数字可编程二进制增益范围:1至16
  • 双芯片级联模式可实现
    1至256的二进制增益
  • 增益误差:
    0.01%(最大值,增益 = 1、2、4,C级)
    0.02%(最大值,增益 = 8、16,C级)
    0.5 ppm/°C温度漂移
  • 低非线性度:±0.005% FSR(最大值,J级)
  • 快速建立时间
    10 V 信号变化:
    4.5 µs(0.01%,增益 = 16)
    增益变化:
    5.6 µs(0.01%,增益 = 16)
  • 出色的直流精度:
    失调电压:0.5 mV(最大值,C级)
    失调电压漂移:3 µV/°C(C级)
  • TTL兼容型数字输入
AD526
软件可编程增益放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览