Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD521

不推荐用于新设计

精密仪表放大器IC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程增益:0.1至1000
  • 差分输入
  • 高共模抑制比(CMRR):110 dB(最小值)
  • 低漂移:2 µV/°C(最大值,L级)
  • 全面的上电和关断输入保护功能
  • 增加两个电阻便可提供完整功能
  • 内部补偿
  • 增益带宽积: 40 MHz
  • 输出电流限值: 25 mA
  • 极低噪声:0.5 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz,RTI,G = 1000)
  • 提供裸片


AD521
精密仪表放大器IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD620 量产 低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至10000
AD8221 量产 精密仪表放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD521的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览