AD5100
量产系统管理IC,具有可编程四通道电压监控与管理功能
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
AD5100是一款可编程系统管理IC,它集成了四通道电压监控与一个看门狗管理电路,当系统出现故障时,能够关断外部电源、复位处理器,或禁用其它系统电子设备。AD5100也可用于保护系统,避免由于不正确的设备上电时序而引起的故障。AD5100内部极具鲁棒性的看门狗复位控制器能够监控两路30 V输入(具有关断和复位控制功能),一路2.3 V ~ 5.0 V输入,以及一路1.6 V ~ 8 V输入。大多数监控输入阈值与定时设置都可实时编程,或利用OTP特性由工厂永久设定。
AD5100是一款通用器件,适合于关键微处理器、DSP以及嵌入式系统工作在恶劣的汽车、工业、通信网络环境等系统监控应用。
AD5100采用紧凑型QSOP-16封装,可在扩展的汽车温度范围(-40°C ~ +125°C)内工作。
应用
Data Sheet, Rev. PrK, 10/07
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5100YRQZ-1RL7 | 16-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 12_0117 AD5100 Wafer Fab Transfer |
||
AD5100YRQZ-1RL7 | 量产 | |
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
AD5100YRQZ-1RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论