AD5063

量产

2.7 V至5.5 V、全精度、16位VOUT nanoDAC® 转换器,无缓冲,采用MSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道16位DAC,1 LSB INL
  • 上电预设为中间电平
  • 通过设计保证单调性
  • 3种关断功能
  • 低功耗串行接口,采用施密特触发式输入
  • 10引脚MSOP封装,低功耗
  • 快速建立时间:1 µs(最大值,AD5063-1模型)
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 上电时毛刺非常低
  • 无缓冲电压能够驱动60 kΩ负载
  • SYNC中断设置

AD5063
2.7 V至5.5 V、全精度、16位VOUT nanoDAC® 转换器,无缓冲,采用MSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5063
AD5063 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5063的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览