AD5061

量产

16位VOUTnanoDAC®SPI接口、2.7V至5.5V、采用SOT-23封装

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道16位DAC,4 LSB INL
  • 上电复位至中间电平或零电平
  • 通过设计保证单调性
  • 3种关断功能
  • 低功耗串行接口,采用施密特触发式输入
  • 8引脚小型SOT23封装,低功耗
  • 快速建立时间,典型值为4 μs
  • 2.7 V至5.5 V电源
  • 上电时毛刺非常低
  • SYNC中断设置
AD5061
16位VOUTnanoDAC®SPI接口、2.7V至5.5V、采用SOT-23封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD504X-506X

AD5040/AD5060、AD5061和AD5062评估板

特性和优点

  • AD5040/AD5060、AD5061或AD5062的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)

产品详情

评估板可帮助客户快速进行新型AD5040/AD5060、AD5061或AD5062电路原型制作,并缩短设计时间。AD5040/AD5060、AD5061和AD5062采用2.7 V至5.5 V单电源供电。片内提供ADR444作为4.096 V基准电压源。


相应的数据手册上有关于AD5040/AD5060、AD5061和AD5062的完整数据,使用评估板时应同时参考用户指南UG-923与数据手册。


评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户编程设置AD5040/AD5060、AD5061或AD5062。


这些评估板与EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP控制器板(SDP-B)兼容。

EVAL-AD504X-506X
AD5040/AD5060、AD5061和AD5062评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览