AD5040

过期

全精度3 V/5 V、14位VOUTnanoDAC®转换器、缓冲输出、采用Sot 23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供8引脚SOT23封装
  • 14位精度、最大INL1为LSB,内置输出缓冲
  • 提供两种省电功能
  • 上电时毛刺非常低
  • 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz
AD5040
全精度3 V/5 V、14位VOUTnanoDAC®转换器、缓冲输出、采用Sot 23封装
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD504X-506X

AD5040/AD5060、AD5061和AD5062评估板

特性和优点

  • AD5040/AD5060、AD5061或AD5062的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)

产品详情

评估板可帮助客户快速进行新型AD5040/AD5060、AD5061或AD5062电路原型制作,并缩短设计时间。AD5040/AD5060、AD5061和AD5062采用2.7 V至5.5 V单电源供电。片内提供ADR444作为4.096 V基准电压源。


相应的数据手册上有关于AD5040/AD5060、AD5061和AD5062的完整数据,使用评估板时应同时参考用户指南UG-923与数据手册。


评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户编程设置AD5040/AD5060、AD5061或AD5062。


这些评估板与EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP控制器板(SDP-B)兼容。

EVAL-AD504X-506X
AD5040/AD5060、AD5061和AD5062评估板

最新评论

近期浏览