AD261
过期40 MBD五通道数字隔离器,适用于FIELDBUS、微控制器/外设接口和数据传输
产品详情
- 隔离测试电压:最高3.5kV rms
- 5条隔离逻辑线:提供6种I/O配置
- 逻辑信号带宽:20 MHz(最小值)
- CMV瞬变抗扰度:10 kV/µs(最小值)
- 波形边沿传输对称性:
±1 ns - 现场和系统输出使能/三态功能
- 额定温度范围:-25°C至+82°C
- UL1950、IEC950、EN60950认证(VDE、CE、申请中)
AD261用于隔离输入/输出微控制器的五个数字控制信号及其相关现场I/O器件。6种型号支持从五路输入线到五路输出线的I/O组合,包括介于其间的组合形式。每个AD261能够有效代替多达五个光隔离器。AD261的每条线具有20 MHz(最小值)的带宽,传播延迟仅14 ns,支持极其快速的数据传输。输出波形对称性保持在输入的+1 ns范围内,因此AD261可以用来隔离基于时间的PWM信号。
“评估表明,AD260和AD261完全兼容标准500F (260C)波峰焊工艺。”
波峰焊:
评估表明,AD260和AD261能够承受电路板组装常用的波峰焊工艺(使用传统Sn63/Pb37锡铅焊料)的260摄氏度(500华氏度)高温。由于AD260/AD261采用组装板工艺制造,因此应避免使用波峰焊锡炉、温度超过262.8C(505F)的高温波峰焊工艺。
水洗:
评估发现,AD260/261兼容通常的无离子水清洗工艺。
基于溶剂的浸洗:
没有评估AD260/261是否兼容基于溶剂的浸洗工艺。AD260/261不是密封封装,因此基于溶剂的浸洗工艺可能会导致溶剂/污染物残留其中。
AD260/261与基于溶剂的特定清洗系统的兼容能力需要根据具体工艺进行评估。
应用
- PLC/DCS模拟输入和输出卡
- 通信总线隔离
- 通用数据采集应用
- IGBT电机驱动控制
- 高速数字I/O端口
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad261的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论