Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD260

过期

40 MBd五通道数字隔离器和隔离电源,适用于Fieldbus、微控制器/外设接口和数据传输

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • IsoLogic™电路架构
  • 隔离测试电压:最高3.5kV rms
  • 5条隔离逻辑线:提供6种I/O配置
  • 逻辑信号带宽:20 MHz(最小值),
    40 mbps (NRZ)
  • 隔离电源变压器:37 V p-p、
    1.5 W(最大值)
  • CMV瞬变抗扰度:10 kV/µs(最小值)
  • 波形边沿传输对称性:
    ±1 ns
  • 现场和系统输出
    使能/三态功能
  • 额定温度范围:-25°C至+85°C
  • UL1950、IEC950、EN60950
    认证(申请中)

AD260
40 MBd五通道数字隔离器和隔离电源,适用于Fieldbus、微控制器/外设接口和数据传输
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览