Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD22050

过期

单电源传感器接口放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益:20,可变范围:1至160
  • 输入共模范围:地电压以下至6× (VS - 1 V)
  • 输出范围:20 mV至(VS - 0.2) V
  • 提供单极/双极/三极低通滤波
  • 精确的中间电平偏移能力
  • 400 kΩ差分输入电阻
  • 将1kΩ负载驱动至+4 V
    (VS = +5 V)
  • 电源电压:+3.0 V至+36 V
  • 内置瞬变尖峰保护功能
    和RFI滤波器
  • 峰值输入电压(40 ms):60 V
  • 反向电源电压保护:-34 V
  • 工作温度范围:-40°C
    至125°C

推荐替代产品

AD8208 量产

高压、精密差动放大器

AD22050
单电源传感器接口放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD22050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览