AD210
最后购买期限精密、宽带宽、三端口隔离放大器
Viewing:
产品详情
- 高共模电压隔离:2500 V(均方根值、连续)
±3500 V(峰值、连续) - 小尺寸:1.00" x 2.10" x 0.350"
- 三端口隔离:输入、输出、电源
- 低非线性度:±0.012%(最大值)
- 宽带宽:20 kHz全功率带宽(-3 dB)
- 低增益漂移:±25 ppm/°C(最大值)
- 高共模抑制(CMR):120 dB (G = 100 V/V)
- 隔离电源:±15 V (±5 mA)
- 非专用输入放大器
AD210是新一代低成本、高性能隔离放大器的最新产品。这款三端口、宽带宽隔离放大器采用表贴元件以自动化装配工艺制造,它充分利用丰富的设计经验与先进的制造技术,极为紧凑且经济实惠,其性能和丰富的用户特性远远超过一些更加昂贵的器件。
AD210具有完整的隔离功能,通过模块内部的变压器耦合提供信号隔离和电源隔离。该器件功能设计全面,采用+15 V单电源供电;与光学耦合隔离器件不同,它无需外部DC/DC转换器。真三端口设计结构使该器件可以用作输入或输出隔离器,适合单通道或多通道应用。AD210能够在持续共模应力下保持高性能。
同时还提供高精度和完整的电流隔离,中断接地回路和泄漏路径,并抑制共模电压和噪声,从而防止测量精度降低。此外,AD210可提供故障保护,防止测量系统的其它部分受到损害。
应用
参考资料
这是最新版本的数据手册