AD204
最后购买期限低成本、微型隔离放大器,由外部时钟驱动
- 产品模型
- 1
产品详情
- 小尺寸:每英寸4个通道
- 低功耗:35 mW
- 高精度:最大非线性度(K级)为±0.025%
- 高共模抑制(CMR):130 dB(增益 = 100 V/V)
- 宽带宽:5 kHz全功率带宽
- 高共模电压隔离:
±2000 V(峰值、连续,K级,信号和电源) - 隔离电源输出
- 非专用输入放大器
AD204是一款通用型、双端口、变压器耦合式隔离放大器,可广泛用于必须在无电流连接的情况下测量、处理和/或传送输入信号的各种应用。这种工业标准隔离放大器具有完整的隔离功能,可同时提供信号隔离与电源隔离,采用紧凑型塑封SIP或DIP式单封装。AD204由外部提供的时钟驱动,推荐使用时钟驱动器AD246。
AD204利用内部变压器耦合,可在隔离放大器的输入级与输出级之间提供整体电流隔离。AD204功能完备,无需用户提供外部DC-DC转换器。因此,设计人员可以将必要的电路开销降至最低,从而降低整体设计与器件成本。
AD204设计注重提供较大的灵活性和易用性,包括在输入级提供非专用运算放大器。它提供双极性±5 V输出范围,可调增益范围为1至100 V/V,最大非线性度(K级)为±0.025%,共模抑制(CMR)为130 dB,功耗低至35 mW
应用
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD204KY | 10-Lead SIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 22, 2015 - 15_0140 Change of End Pin for Shipping Tubes of Module Products |
||
AD204KY | ||
7月 25, 2013 - 13_0169 Change of Hard Cap Encapsulation for Potted Modules |
||
AD204KY | ||
10月 14, 2022 - 22_0088 MCP Portfolio Product Obsolescence |
||
AD204KY |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD204的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论