Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD203

最后购买期限

加固型军用温度范围隔离放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 坚固设计:经过MIL-STD-883C特性测试
    • 环境测试方法
      1004(防潮性)
      1010条件B(温度循环,-55°C至+125°C)
      2002条件B(机械冲击,1,500 g (0.5 ms))
      2004(导联线完整性)
      2007条件A(可变频率振动,20g)
      2015(耐溶剂性能)
  • -可靠设计:符合严格的质量和可靠性标准
  • 在整个军用温度范围内进行特性测试
    • 额定性能:-55°C至+125°C
  • 10 kHz全功率带宽
  • 低非线性度:±0.025%(最大值)
  • 宽输出范围:±10 V(最小值,至2.5 kΩ负载)
  • 高CMV隔离度:1500 V RMS连续
  • 隔离电源:±15 V DC (±5 mA)
  • 小尺寸:2.23"x0.83"x0.65" 56.6 mmx21.1 mmx16.5 mm
  • 非专用输入放大器
  • 通过变压器耦合实现双端口隔离
AD203
加固型军用温度范围隔离放大器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD203的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论