AD1139
过期高精度18位数模转换器
Viewing:
产品详情
- 18位分辨率
- 低非线性误差
微分:±1/2LSB(最大值)
积分:±1/2LSB(最大值) - 高稳定性
微分TC:±1ppm/°C(最大值)
积分TC:±1/2ppm/°C(最大值)
增益TC(含基准电压):±4ppm/°C(最大值)
- 快速建立
满量程:40µs(至±0.00019%)
LSB:6µs(至±0.00019%) - 小型密封32引脚三DIP封装
- 低成本
AD1139是在器件大小的混合封装中提供18位分辨率(1/262,1441)和真18位精度的DAC。它利用专有比特切换技术来实现高精度、高速度和高稳定性,同时仍然保持小尺寸和低成本的特点。
参考资料
数据手册 1
交叉参考指南 4
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1139的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论