TMCM-1690
推荐新设计使用单轴 FOC 伺服控制器栅极驱动器模块
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 电源电压 +10 至 +60V DC
- 适用于 BLDC 和 DC 电机的 FOC 伺服控制器和栅极驱动器模块
- 0.5A/1.0A/1.5A 栅极驱动电流
- 高达 120kHz 的 PWM 频率
- 板载电流检测放大器
- 支持 UART(RS232/RS485 就绪)和 CAN 接口
- 支持增量编码器 (ABN)、数字霍尔传感器、绝对 SPI 编码器
- 参考开关输入
- 尺寸紧凑(27 毫米 x 22.5 毫米)
TMCM-1690 是单轴 FOC 伺服控制器门极驱动器模块,适用于三相无刷直流 (BLDC) 和直流电机,具有高达 1.5A 门极驱动电流和 +60V(标称 +48 V)电源。它提供通用异步接收器 - 发送器 (UART)(RS232-/RS485 就绪)接口、控制器局域网 (CAN) 接口和可选 SPI 接口。TMCM-1690 支持增量编码器、数字霍尔传感器和绝对编码器作为位置反馈。TMCM-1690 有三种不同的固件版本,支持 CANopen、CANopen-over-EtherCAT(COE)和 TMCL(Trinamic 运动控制语言)。
应用
- 应用
- 机器人
- 实验室自动化
- 制造业
- 工厂自动化
- 伺服驱动器
- 电动桌椅
- 工业 BLDC 和 DC 电机驱动器
参考资料
数据手册 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
TMCM-1690-CAN-T | N/A | ||
TMCM-1690-CANOPEN | N/A | ||
TMCM-1690-COE | N/A | ||
TMCM-1690-COE-T | N/A | ||
TMCM-1690-TMCL | N/A | ||
TMCM-1690-TMCL-T | N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 tmcm-1690的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论