MAXM20344

量产

0.5V 至 5.5V、2.5W Himalaya uSLIC 升压/降压电源模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 易于使用 
    • 0.5V 至 5.5V 宽输入范围
    • 输出可在 2.5V 至 5.5V 范围内调整
    • 输出功率高达 2.5W
    • 内部补偿;
    • 全陶瓷电容器,布局紧凑
    • 薄型、紧凑型 20 针,
    • 3.5mm x 3.5mm x 1.45mm,uSLIC 封装
  • 高效率
    • 峰值效率:95%
    • 自适应频率可提高轻负载下的效率
    • 静态电流为 3.5μA
  • 灵活的设计
    • 内部软启动
    • MAXM20344 中的预偏置启动;
    • 开漏输入电源正常(INGOOD 引脚)
    • 开漏输出电源正常(PGOOD 引脚)
  • 稳健的运行能力
    • 过流、过热保护
    • 宽范围的 -40oC 至 +125oC 环境操作温度 / -40oC 至 +150oC 结点温度
    • 符合 CISPR32 B 类传导和辐射发射;
    • 通过跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAXM20344
0.5V 至 5.5V、2.5W Himalaya uSLIC 升压/降压电源模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAXM20343EVKIT/
MAXM20344EVKIT

评估:MAXM20343 和 MAXM20344 模块在 3.3V 和 5V 输出电压的应用

特性和优点

  • 0.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • MAXM20343 效率高达 94% (VIN = 3.3V、VOUT = 3.3V、IOUT = 300mA)
  • MAXM20344 效率高达 94.5% (VIN = 3.3V, VOUT = 5V, IOUT = 300mA)
  • 固定的 32ms 软启动时间
  • INGOOD 和 PGOOD 输出带有上拉电阻至相应的 OUT
  • 薄型表面贴装元件
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAXM20343/MAXM20344 评估板提供经过验证的设计,用于评估 MAXM20343/MAXM20344 模块的性能。每个模块的输入电压范围为 0.5V 至 5.5V,输出功率高达 2.5W。这些模块配置为在评估板中展示最佳性能和组件尺寸。

MAXM20343 模块配置为 3.3V 输出,在 0.5V 至 5.5V 的输入范围内可提供高达 2.5W 的功率。

MAXM20344 模块配置为 5V 输出,在 0.5V 至 5.5V 的输入范围内可提供高达 2.5W 的功率。

评估板具有设定的软启动、INGOOD 和 PGOOD 信号。MAXM20343/MAXM20344 模块系列数据手册提供了各部件的完整描述,在操作评估板之前应同时阅读本数据手册。

MAXM20343EVKIT/
MAXM20344EVKIT
评估:MAXM20343 和 MAXM20344 模块在 3.3V 和 5V 输出电压的应用

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM20344的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览