MAXM20343
推荐用于新设计0.5V 至 5.5V, 2.5W Himalaya uSLIC 升压/降压型电源模块
- 产品模型
- 2
产品详情
- 易于使用
- 0.5V 至 5.5V 宽输入范围
- 输出可在 2.5V 至 5.5V 范围内调整
- 输出功率高达 2.5W
- 内部补偿;
- 全陶瓷电容器,布局紧凑
- 薄型、紧凑型 20 针,
- 3.5mm x 3.5mm x 1.45mm,uSLIC 封装
- 高效率
- 峰值效率:95%
- 自适应频率可提高轻负载下的效率
- 静态电流为 3.5μA
- 灵活的设计
- 内部软启动
- MAXM20344 中的预偏置启动;
- 开漏输入电源正常(INGOOD 引脚)
- 开漏输出电源正常(PGOOD 引脚)
- 稳健的运行能力
- 过流、过热保护
- 宽范围的 -40oC 至 +125oC 环境操作温度 / -40oC 至 +150oC 结点温度
- 符合 CISPR32 B 类传导和辐射发射;
- 通过跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAXM20343 和 MAXM20344 是带有集成电感器的超低静态电流、非反相升降压 Himalaya 模块。MAXM20343 和 MAXM20344 可在 0.5V 至 5.5V 的宽输入范围内工作,支持高达 2.5W 的输出功率,并允许使用小型、低成本的输入和输出电容器。输出电压可在 2.5V 至 5.5V 之间调整。这些模块大大降低了设计复杂性和制造风险,并提供了真正的即插即用电源解决方案,从而缩短了产品上市时间。
MAXM20343 和 MAXM20344 采用独特的控制算法,可在降压、降压升压和升压工作模式之间转换,最大限度地减少输出电压纹波中的不连续性和次谐波。两个模块都采用自适应频率机制来提高轻负载下的效率。1.9V 的低启动输入电压允许用户从各种来源为模块供电,而 0.5V 的最低工作电压则可以从来源提取尽可能多的能量。MAXM20343 提供关机时主动放电功能,以实现输出电压的快速衰减。MAXM20344 不提供关机时主动放电,但支持具有预偏置输出电压的应用。
应用
- 工业传感器
- 低功耗广域网
- 可穿戴设备、物联网
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM20343AMP+ | 20-CSP_BGA_EM-3.5X3.5X1.55 | ||
MAXM20343AMP+T | 20-CSP_BGA_EM-3.5X3.5X1.55 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM20343的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论