MAX77963

推荐新设计使用

23VIN 3.2AOUT 升降压充电器,适用于 2 节/ 3 节锂离子电池和 USB 供电

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.5V 至 23V 输入工作范围,30VDC 耐电压
  • 9VIN/8.4VOUT/1.5AOUT 时,峰值效率为 96%,支持 2 节电池充电
  • 15VIN/12.6VOUT/2AOUT 时,峰值效率为 96%,支持 3 节电池充电
  • 反向漏电保护
  • 50mA 至 3.15A 可编程输入限流值
  • 50mA 至 3.2A 可编程恒流充电
  • 12 位 ADC 用于监控电压、电流和温度
  • 远程差分电压检测
  • 600kHz、1.2MHz 或 1.8MHz 开关频率选项
  • 扩频调制功能可减少开关频率下的 EMI 辐射
  • 利用智能电源选择器选择电源路径,系统即时启动
  • 充电安全定时器
  • 通过热折返环路调节裸片温度
  • 输入电源管理,具有自适应输入限流 (AICL) 和输入电压调节功能
  • PFM 操作确保无噪音
  • 集成 10mΩ CHGIN 至 BYP 开关,用于电流检测
  • 集成 10mΩ BATT 至 SYS 开关,过流阈值高达 10A
  • 反向降压模式 5.1V/3A 支持 USB OTG
  • 包含 NTC 热敏电阻监测器,符合 JEITA 要求
  • I2C 或通过电阻器编程
  • 3.718mm x 3.718mm 49 焊球晶圆级封装 (WLP)
MAX77963
23VIN 3.2AOUT 升降压充电器,适用于 2 节/ 3 节锂离子电池和 USB 供电
MAX77963 Simplified Block Diagram MAX77963 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77963EVKIT

MAX77963 评估套件

特性和优点

  • 评估带集成式 FET、适用于 2 节/3 节锂离子电池的 MAX77963 USB Type-C 升降压充电器
  • 演示 3.5V 至 23V 输入电压范围
  • 演示高达 3.2A 的充电性能
  • 演示 USB-OTG 功能
  • 演示采用板载 Dummy 热敏电阻,符合 JEITA 要求
  • 演示 8 通道 12 位 SAR ADC
  • 演示扩频
  • 全面装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77963 评估套件(EV 套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估 3.2A USB Type-C® 升降压充电器 MAX77963。

MAX77963 评估套件包含 IC 评估板,该板具有集成式 I2C 通信接口和 USB micro-B 线缆。基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件可与评估套件配合使用,可从 ADI 公司网站 www.analog.com/max77963evkit 下载。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。

MAX77963EVKIT
MAX77963 评估套件
MAX77963EVKIT Board Photo Angle MAX77963EVKIT Board Photo Top MAX77963EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77963的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览