ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
MAX4688
量产2.5Ω、低电压、SPST/SPDT模拟开关,UCSP封装
2.5Ω、低电压SPST/SPDT模拟开关,UCSP封装
产品详情
- 6引脚、0.5mm间距UCSP封装
- RON
- 2.5Ω(最大值,+3V电源)
- 10Ω(最大值,+1.8V电源)
- 最大通道间RON匹配:0.4Ω
- 信号范围内RON平坦度:1Ω(最大值)
- 整个温度范围内具有较低漏电流
- TA = +25°C时为0.5nA(最大值)
- 快速切换:tON = 30ns,tOFF = 12ns
- 确保先开后合式开关动作(MAX4688)
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 轨到轨信号处理
- 低串扰: -95dB (100kHz)
- 高关断隔离度: -90dB (100kHz)
- 兼容1.8V逻辑
MAX4686/MAX4687/MAX4688低导通电阻(RON)、低压模拟开关采用+1.8V至+5.5V单电源供电。MAX4686/MAX4687为单刀单掷(SPST)模拟开关,MAX4688为单刀双掷(SPDT)模拟开关。MAX4686为常开(NO)开关,MAX4687为常闭(NC)开关。MAX4688具有一个常开(NO)开关和一个常闭(NC)开关。
采用3V电源供电时,这些器件具有2.5Ω(最大值)RON、0.4Ω(最大值)RON匹配和1Ω(最大值)平坦度。MAX4686/MAX4687/MAX4688提供快速开关速度(tON = 30ns(最大值),tOFF = 12ns(最大值))。MAX4688提供先开后合式动作。
采用+2.7V至+3.3V电源时,数字逻辑输入与1.8V逻辑兼容。MAX4686/MAX4687/MAX4688采用芯片级封装(UCSP™),显著减少了所需的PC板面积。该芯片的占用面积仅为1.50mm x 1.02mm。3 x 2焊接凸点阵列的间距为0.5mm。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电设备
- 手机
- 手机
- 通信电路
- 硬盘驱动器
- MP3播放器
- PCMCIA卡
- 电源路由
- 继电器替代方案
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4688的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论