MAX4599
量产低电压、单电源、SPDT模拟开关,SC70封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 采用6引脚SC70封装
- 导通电阻最大值:60Ω(典型值:40Ω)
- 通道间RON匹配最大值:1Ω(典型值:0.2Ω)
- RON 平坦度最大值:4Ω(典型值:2.5Ω)
- 快速开关:
- tON = 30ns(最大值)
- tOFF = 25ns(最大值)
- 电荷注入最大值:5pC
- +2.0V至+5.5V单电源供电
- -3dB带宽为200MHz
- 低漏电流,+25°C时为±0.5nA
- 先开后合式开关
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 1MHz时的关断隔离度为-76dB
- 总谐波失真:0.12%
MAX4599单刀双掷(SPDT)开关采用+2.0V至+5.5V单电源供电。其在+5V时的最大导通电阻(RON)为60Ω,并提供快速切换时间(tON最大值= 30ns,tOFF最大值= 25ns)。
MAX4599具有出色的RON平坦度(最大值:4Ω)和通道间匹配(最大值:1Ω)。该器件还提供最大值为5pC的电荷注入。
MAX4599采用微型6引脚SC70、µDFN和SOT23封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电设备
- 手机
- 通信电路
- 低压数据采集系统
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4599ELT+ | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4599ELT+T | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4599EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4599EUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4599EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX4599EXT+T | Single Chip Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX4599EUT+ | 量产 | |
MAX4599EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟开关与多路复用器 1 | ||
MAX4544 | 量产 | 低电压、单电源、双路、SPST/SPDT模拟开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4599的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论