MAX4627
量产0.5Ω、低电压、单电源SPST模拟开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低 RON
- 0.5Ω(最大值,+5V电源)
- 0.9Ω(最大值,+3V电源)
- RON平坦度:0.1Ω(最大值,+5V电源)
- 过流保护
- 单电源供电(+1.8V至+5.5V)
- 采用SOT23封装
- 快速开关:tON = 50ns(最大值),tOFF = 30ns(最大值)
- +5V时TTL逻辑兼容
- 与MAX4514引脚兼容(MAX4626)
- 与MAX4515引脚兼容(MAX4627)
MAX4626/MAX4627/MAX4628均为低导通电阻、低压、单刀单掷(SPST)模拟开关,采用+1.8V至+5.5V单电源供电。MAX4626为常开(NO)式,MAX4627为常闭(NC)式。MAX4628为常开(NO)式,具有两个控制输入。这些器件还具有快速开关速度(tON = 50ns(最大值),tOFF = 30ns(最大值))。
采用+5V电源供电时,MAX4626/MAX4627/MAX4628的最大导通电阻(RON)为0.5Ω,最大RON平坦度为0.1Ω,其数字逻辑输入与TTL兼容。这些开关还具有过流保护功能,可防止短路和过载造成的器件损坏。
MAX4626与MAX4514引脚兼容,MAX4627与MAX4515引脚兼容。MAX4626/MAX4627采用SOT23-5封装;MAX4628采用SOT23-6封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电应用
- 手机
- 通信系统
- 硬盘驱动器
- 低压数据采集
- 调制解调器
- PCMCIA卡
- 电源路由
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4627EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4627EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4627EUK+ | 量产 | |
MAX4627EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4627的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论