MAX40109

推荐新设计使用

Precision Signal Conditioning AFE for Pressure Sensor Applications

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Analog Front-End to Interface with Resistive Bridge-Based Pressure Sensors
  • Temperature Measurement either directly from the Resistive Bridge or from an External Thermistor
  • Analog Zero-Pressure Offset Compensation
  • High-Precision PGA Front-End with 20 Gain Options
  • Analog and Digital Outputs
  • Digital 1-Wire, Power Line Communication (PLC) and I2C interfaces
  • Calibration Memory with Third-Order Polynomial for Compensation from Temperature and Non-Linearity
  • Internal Electromagnetic Interference (EMI) Rejection
  • Supply Voltage Range: 3V to 36V
  • Low 2mA (typ.) Supply Current
  • Available in TQFN and WLP Packages
MAX40109
Precision Signal Conditioning AFE for Pressure Sensor Applications
MAX40109 Simplified Block Diagram MAX40109 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 4
ADuM5020 推荐新设计使用 低辐射 500mW 隔离式 DC/DC 转换器
ADuM5028 推荐新设计使用 低辐射隔离式DC/DC转换器
ADuM6020 推荐新设计使用 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
ADuM6028 推荐新设计使用 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX40109EVSYS

MAX40109 评估系统

特性和优点

  • 板载微控制器(MAX32666)用于评估 MAX40109
  • 可容纳易于使用的组件
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX40109 评估系统(EV 系统)演示了压力传感器的精密传感器调理模拟前端(AFE)。MAX40109 EV 系统包括 MAX40109 评估套件和 MAX32666FTHR 板。视窗®兼容软件提供图形用户界面(GUI)来演示 MAX40109 的特性。GUI 支持2 C、SPI 和 1-Wire® 通信。

MAX40109 评估套件 PCB 安装有 MAX40109IATP+,这是 I 2 C 和 1-Wire 变体 IC。

MAX40109EVSYS
MAX40109 评估系统
MAX40109EVKIT Board Photo - Angle View MAX40109EVKIT Board Photo - Top View MAX40109EVKIT Board Photo - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max40109的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览