MAX17616A

量产

3V 至 80V、7A 电流限制器,具有过压/浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 强大的保护功能可减少系统停机时间
    • 宽输入电源范围:+3V 至 +80V(无反向电流保护)
    • 宽输入电源范围:+3V 至 +75V(带反向电流保护)
    • 在整个温度范围内,3A 至 7A 之间的可编程电流限值精度为 ±3%
    • 在整个温度范围内,2A 至 3A 之间的可编程电流限值精度为 ±4%
    • 在整个温度范围内,0.7A 至 2A 之间的可编程电流限值精度为 ±7%
    • 输入电压反向极性保护(使用外部 nFET)
    • 双级反向电流保护(使用外部 nFET),100ns 快速响应时间
    • 低 RON 内部 nFET(典型值为 20mΩ)
    • 输出电压反向极性容限
    • 接地失效保护
    • 200% 短期过载能力
    • 可编程过压浪涌保护 (MAX17616A)
  • PMBus 接口
    • 实时运行状态监控、电压和电流读数
    • 故障记录访问和管理
    • 设备开/关控制
    • 电流限制模式选择
    • 启动初始电流限制选择
    • 短期过载电流限制和时间选择
  • 灵活的设计可最大限度地提高重用率并减少重新认证
    • 可调节 UVLO 和 OVLO/OVFB 阈值
    • ±2% 精度带宽电流监测读数,IMON(3A 至 7A,最高 +85ºC)
    • 可编程启动浪涌电流限制
    • 可编程电流限制故障响应:连续、自动重试和闭锁模式
    • 逻辑电平使能输入 (EN)
    • 受保护的外部 n 型场效应晶体管 (nFET) 门极驱动
    • 电源良好输出 (PGOOD)
    • 可编程输出欠压检测 (OUTUV)
    • 结温监测(TJ
    • 热折返限流值
  • 缩小解决方案尺寸
    • 4.5mm x 5.75mm,23 引脚 FCQFN 封装
    • 集成 nFET,可满足通用保护要求
MAX17616A
3V 至 80V、7A 电流限制器,具有过压/浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口
MAX17616/MAX17616A Functional Diagram MAX17616A Simplified Application Diagram MAX17616A Typical Application Circuit MAX17616A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

eval board
MAX17616AEVKIT

3V 至 80V、7A 电流限制器,具有浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口

特性和优点

  • 3V 至 80V 输入电压范围
    • 如果使用反向保护 FET,则为 3V 至 75V
  • 3% 精确电流监测
  • 可编程限流响应
  • 反向电压/电流保护
  • 失地保护
  • PMBus 功能配置
  • PMBus 遥测报告
    • 输入电压
    • 输出电压
    • 电流
    • 温度
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 23 引脚 4.5mm x 5.75mm FC2QFN 封装

产品详情

MAX17616AEVKIT# 评估套件 (EV kit) 具有 MAX17616A eFuse 设置,适用于 5V 至 28V 操作,具有 2A 自动重试电流限制。3.3V 降压调节器为上拉电阻和逻辑提供电压,以运行电路板上的指示灯 LED。该板提供一个接头,可通过 USB 将 DC1613A 连接到计算机并访问 LTPowerPlay。LTPowerPlay 提供了一个方便的 GUI 来评估 PMBus 功能。该板还包括额外的外部 N 通道 FET,用于反向导通保护。为了方便进行 PMBus 评估,请确保除了此套件之外还配备 DC1613A。访问 www.analog.com 订购 DC1613A。如需订购 DC1613A 的帮助,请联系您当地的 ADI 销售代表。

MAX17616AEVKIT
3V 至 80V、7A 电流限制器,具有浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口
MAX17616AEVKIT Board Photo Angle View MAX17616AEVKIT Board Photo Top View MAX17616AEVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17616a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览