MAX17616
量产3V 至 80V、7A 电流限制器,具有过压/浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 强大的保护功能可减少系统停机时间
- 宽输入电源范围:+3V 至 +80V(无反向电流保护)
- 宽输入电源范围:+3V 至 +75V(带反向电流保护)
- 在整个温度范围内,3A 至 7A 之间的可编程电流限值精度为 ±3%
- 在整个温度范围内,2A 至 3A 之间的可编程电流限值精度为 ±4%
- 在整个温度范围内,0.7A 至 2A 之间的可编程电流限值精度为 ±7%
- 输入电压反向极性保护(使用外部 nFET)
- 双级反向电流保护(使用外部 nFET),100ns 快速响应时间
- 低 RON 内部 nFET(20mΩ 典型值)
- 输出电压反向极性容限
- 接地失效保护
- 200% 短期过载能力
- 可编程过压浪涌保护 (MAX17616A)
- PMBus 接口
- 实时运行状态监控、电压和电流读数
- 故障记录访问和管理
- 设备开/关控制
- 电流限制模式选择
- 启动初始电流限制选择
- 短期过载电流限制和时间选择
- 灵活的设计可最大限度地提高重用率并减少重新认证
- 可调节 UVLO 和 OVLO/OVFB 阈值
- ±2% 精度带宽电流监测读数,IMON(3A 至 7A,最高 +85ºC)
- 可编程启动浪涌电流限制
- 可编程电流限制故障响应:连续、自动重试和闭锁模式
- 逻辑电平使能输入 (EN)
- 受保护的外部 n 型场效应晶体管 (nFET) 门极驱动
- 电源良好输出 (PGOOD)
- 可编程输出欠压检测 (OUTUV)
- 结温监测(TJ)
- 热折返限流值
- 缩小解决方案尺寸
- 4.5mm x 5.75mm,23 引脚 FCQFN 封装
- 集成 nFET,可满足通用保护要求
MAX17616/MAX17616A 为系统提供高度灵活、可编程的保护边界,防止输入电压故障和输出过流故障。通过具有低导通电阻(典型值 20mΩ)的内部 nFET,输入电压故障(正极性)可受到高达 +80V(无反向电流保护)/+75V(有反向电流保护)的保护。该套件通过使用外部分压器,具有可编程欠压锁定 (UVLO) 阈值。MAX17616 具有可编程过压锁定 (OVLO) 功能,而 MAX17616A 通过 OVFB 引脚提供可编程输出电压钳位功能,该功能在输入瞬态浪涌事件期间具有输出电压限制调节功能。输入欠压和过压保护 (MAX17616)/输出电压钳位功能 (MAX17616A) 可在 3V 至 80V 全工作范围内进行编程。
输入反极性保护是使用由器件控制的外部 nFET 实现的。反向极性电压保护的幅度取决于工作加载总线电压 (VOUT) 和外部 nFET 的电压阻断能力。例如,对于低至 -55V 输入范围 (VOUT = 30V) 的保护,需要一个额定电压为 85V 的外部 nFET。可选的反向电流保护也需要使用外部 nFET。当与反向保护外部 nFET (Q1) 一起使用时,该器件通过关闭 Q1 来防止反向电流从负载流向电源。反向电流保护功能的反向电流阈值和正向偏置特性经过调整,可实现适合 OR-ing 和电源多路复用器应用的理想二极管功能。如果不需要反极性保护和反向电流保护,则必须将 SN 和 GN 引脚连接至 IN。该套件能够承受输出端子接线错误导致的意外反极性应用。
通过将电阻从 SETI 引脚连接到 GND,可以对设备的电流限制进行编程。限流值可在 0.7A 至 7.0A. 范围内进行编程设置。当流过器件的电流达到或超过设定的电流限值时,内部 nFET 的电阻会进行调节以限制电流。该器件提供三种限流行为模式:连续、自动重试和闩锁模式。此外,该套件允许在启动事件期间可编程启动时的涌入限流值,以防止来自限制性电源的涌入电流流入电容或负阻抗输出负载。
IMON 引脚呈现的电流与正常运行下的器件电流成比例。IMON 引脚与 IMON 电阻(位于 IMON 和 GND 之间)一起产生与器件电流成比例的电压。监控系统可以读取该电压来记录设备的瞬时电流。在 IMON 和 GND 之间放置一个 100nF 陶瓷电容。
可以通过控制器监控系统启用输入 EN 来打开或关闭该设备。这允许控制器监控系统打开或关闭向连接负载的电力输送。
该套件提供接地失效保护,在发生接地失效故障事件期间,即安全接地保险丝在冗余安全应用中断开时,能够安全地关闭套件操作。
该设备提供状态公告信号 (SMBALERT) 来指示操作和故障信号。该设备还提供电源良好信号 (PGOOD/TJ),可供监控系统使用来启用/禁用下游负载。PGOOD/TJ 是开漏引脚,需要外部上拉电阻连接至相应的系统接口。
该器件提供可编程输出欠压检测阈值,用于控制输出电压降至 OUTUV 上升阈值以下后的重启响应。该套件还提供内部热关断保护以防止功耗过大。
该设备提供与 PMBus 兼容的串行外设接口,带有控制设备操作和观察系统级参数的命令。
应用
- 输入电压和输出过流保护
- 接地失效保护
- 浪涌保护
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17616AFD+ | 23-LFCSP-4.5X5.75X0.75 | ||
MAX17616AFD+T | 23-LFCSP-4.5X5.75X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17616的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论