MAX17614

推荐用于新设计

4.5V至60V、3A理想二极管/电源选择器,具有限流、欠压、过压保护功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 理想二极管工作性能
    • 快速反向电流阻断保护(140ns)
    • 无缝电源切换
  • 强大的保护功能有助于减少系统停机时间
    • 宽输入电源电压范围:+4.5V至+60V
    • 无需瞬态电压抑制器(TVS)即可承受高达35V输入电源的热插拔
    • 负输入容差达-65V
    • 低 RON 130mΩ (典型值)
    • 热关断保护
    • 可编程启动消隐时间
    • -40°C至+125°C扩展温度范围
  • 灵活的设计选项支持复用并减少重新认证
    • 输入欠压保护(UVLO)和过压保护(OVLO)阈值可调
    • 整个温度范围内的可编程正向限流值:0.15A至0.3A(精度为+3.6%和-3.3%)以及0.3A至3A(精度为±3.3%)
    • 可编程限流故障响应:自动重试、连续和闭锁模式
    • 内置故障指示信号:UVOV和FLAG
  • 节省电路板空间,减少外部BOM数量
    • 20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装
    • 集成背靠背nFET
MAX17614
4.5V至60V、3A理想二极管/电源选择器,具有限流、欠压、过压保护功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX17614EVKIT

评估:理想二极管/电源选择器应用中的MAX17614

特性和优点

  • 工作输入电压范围:4.5V至40V(移除TVS二极管D101、D201和开路跳线JU101、JU201,将工作电压范围扩展至60V)
  • 输入端子上提供40V TVS二极管(D101和D201)
  • 输出端子上提供肖特基二极管(D103)
  • 评估欠压保护(UVLO1、UVLO2)、过压保护(OVLO1、OVLO2)、三种限流类型和限流阈值
  • 两个输入电压的UVLO均编程设定为4.5V
  • 两个输入电压的OVLO均编程设定为40.2V
  • 内部上拉高电平有效使能输入
  • 可通过跳线配置限流(默认选择0.3A)
  • 可通过跳线配置(JU102、JU202)限流类型(默认选择自动重试)
  • 可编程启动消隐时间(C103、C203)
  • 故障指示信号(UVOV1、UVOV2、FLAG1FLAG2)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17614评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示采用20引脚TQFN-EP封装的MAX17614理想二极管/电源选择器。评估套件允许连接两个电源作为输入。负载从适合理想二极管应用的较高电压电源获取电力。对于电源选择器应用,负载通过驱动各自的EN引脚从两个电源中的任意一个获取电力。评估套件配置允许对两个实例进行独立设置,以演示可调过压、欠压、反向电流阻断、三种限流类型(自动重试、连续和闭锁)以及不同的可编程限流阈值(0.15A至3A)。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17614 IC数据手册。

MAX17614EVKIT
评估:理想二极管/电源选择器应用中的MAX17614

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17614的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览