MAX17320

推荐新设计使用

2S-4S ModelGauge m5 EZ电量表,带有保护装置、内部自放电检测,并获得SHA-256认证

具有保护器和SHA-256认证的业界超低IQ独立式多节电池电量表

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电池健康+可编程安全/保护
    • 过压(温度相关)
    • 过度充电/过度放电/短路电流
    • 过温/欠温
    • 欠压+ SmartEmpty
    • 电池内部自放电检测
    • 充电故障期间理想二极管放电
    • 充电规范(JEITA)
    • 使用CHG FET进行预验证充电控制
  • ModelGauge m5 EZ算法
    • 百分比、容量、剩余电量使用时间/充满电量所需时间、老化
    • Cycle+™ 老化预测
  • 精密测量,无需校准
    • 电流、电压、功率、时间、周期
    • 芯片温度,4个热敏电阻±1°C
  • 使用内部FET的电池平衡
  • SHA-256认证
  • 用于独立工作的非易失性存储器
    • 历史记录、用户数据(84字节)
  • 低静态电流
    • 启用FET:38µA有源
  • 按钮唤醒——消除系统功耗直至按下按钮
  • 始终导通LDO
  • 动态功耗——估算电源能力
  • SBS 1.1兼容寄存器组
MAX17320
2S-4S ModelGauge m5 EZ电量表,带有保护装置、内部自放电检测,并获得SHA-256认证
MAX1732010508.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17320X2EVKIT

MAX17320评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监控多节电池组
  • 用于评估的板载完整保护解决方案
  • 使用默认硬件的电池组输入电压范围:+2.3V至+4.9V/节
  • 使用5mΩ检测电阻的默认电流范围为-10A至+10A,通过更改为更小的检测电阻可支持更高的电流
  • 热敏电阻测量
  • 板载I2C/1-Wire通信接口,内置MAXUSB接口
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17320X/MAX17320G评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的电池组侧电量表IC,这些IC带有保护器和可选的SHA-256认证,适用于2-4节锂离子/聚合物电池。

MAX17320评估套件包含集成了I2C/1-Wire®接口和USB micro-B电缆的IC评估板。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从 https:// www.maximintegrated.com/products/MAX17320.html/ 产品页面下载,位于“设计资源”选项卡下。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

 

应用

  • 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
  • 手提电脑、无线电和终端
  • 医疗设备,健康和健身监测器
  • 电动工具、无线扬声器和无人机
  • 智能电池和电池备用
  • 智能手机、平板电脑和二合一笔记本电脑

eval board
MAX17320X1EVKIT

MAX17320评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监控多节电池组
  • 用于评估的板载完整保护解决方案
  • 使用默认硬件的电池组输入电压范围:+2.3V至+4.9V/节
  • 使用5mΩ检测电阻的默认电流范围为-10A至+10A,通过更改为更小的检测电阻可支持更高的电流
  • 热敏电阻测量
  • 板载I2C/1-Wire通信接口,内置MAXUSB接口
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17320X/MAX17320G评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的电池组侧电量表IC,这些IC带有保护器和可选的SHA-256认证,适用于2-4节锂离子/聚合物电池。

MAX17320评估套件包含集成了I2C/1-Wire®接口和USB micro-B电缆的IC评估板。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从 https:// www.maximintegrated.com/products/MAX17320.html/ 产品页面下载,位于“设计资源”选项卡下。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

 

应用

  • 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
  • 手提电脑、无线电和终端
  • 医疗设备,健康和健身监测器
  • 电动工具、无线扬声器和无人机
  • 智能电池和电池备用
  • 智能手机、平板电脑和二合一笔记本电脑

MAX17320G2EVKIT

MAX17320评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监控多节电池组
  • 用于评估的板载完整保护解决方案
  • 使用默认硬件的电池组输入电压范围:+2.3V至+4.9V/节
  • 使用5mΩ检测电阻的默认电流范围为-10A至+10A,通过更改为更小的检测电阻可支持更高的电流
  • 热敏电阻测量
  • 板载I2C/1-Wire通信接口,内置MAXUSB接口
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17320X/MAX17320G评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的电池组侧电量表IC,这些IC带有保护器和可选的SHA-256认证,适用于2-4节锂离子/聚合物电池。

MAX17320评估套件包含集成了I2C/1-Wire®接口和USB micro-B电缆的IC评估板。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从 https:// www.maximintegrated.com/products/MAX17320.html/ 产品页面下载,位于“设计资源”选项卡下。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

 

应用

  • 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
  • 手提电脑、无线电和终端
  • 医疗设备,健康和健身监测器
  • 电动工具、无线扬声器和无人机
  • 智能电池和电池备用
  • 智能手机、平板电脑和二合一笔记本电脑

MAX17320G1EVKIT

MAX17320评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监控多节电池组
  • 用于评估的板载完整保护解决方案
  • 使用默认硬件的电池组输入电压范围:+2.3V至+4.9V/节
  • 使用5mΩ检测电阻的默认电流范围为-10A至+10A,通过更改为更小的检测电阻可支持更高的电流
  • 热敏电阻测量
  • 板载I2C/1-Wire通信接口,内置MAXUSB接口
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17320X/MAX17320G评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的电池组侧电量表IC,这些IC带有保护器和可选的SHA-256认证,适用于2-4节锂离子/聚合物电池。

MAX17320评估套件包含集成了I2C/1-Wire®接口和USB micro-B电缆的IC评估板。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从 https:// www.maximintegrated.com/products/MAX17320.html/ 产品页面下载,位于“设计资源”选项卡下。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

 

应用

  • 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
  • 手提电脑、无线电和终端
  • 医疗设备,健康和健身监测器
  • 电动工具、无线扬声器和无人机
  • 智能电池和电池备用
  • 智能手机、平板电脑和二合一笔记本电脑

MAX17320X2EVKIT
MAX17320评估套件
MAX17320X1EVKIT
MAX17320评估套件
MAX17320X1EVKIT: Board Photo
MAX17320G2EVKIT
MAX17320评估套件
MAX17320G1EVKIT
MAX17320评估套件

参考电路

MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179 参考设计

Multicell USB-C PD Charging with Fuel Gauge Platform

特性和优点

  • Input operating range of 3.5V to 25V
  • Type-C and USB-PD support

    • DRP and Try,Snk state
    • Cable orientation, power role detection
    • Integrated VCONN switch with OCP

  • Autonegotiate for the highest PD power profile (45W) when Sink
  • Autoenable OTG when Source
  • Autoconfigurable battery charger
  • AP control to overwrite PD power profile, OTG limit, USB-PD functions, buck-boost charger configuration, read/write MAX17320 fuel gauge status, configure MAX77932 switched capacitor converter

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-08 03:17
    Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime
maxrefdes1299 figure 1
MAXREFDES1299 参考设计

4-Cell Fuel Gauge with External Cell Balancing using MAX17320

特性和优点

  • Monitors cell voltages, pack current, pack temperatures, balances cells, and protects by controlling charge or discharge field-effect transistors (FETs).
  • Hardware protection for overcurrent in charge/discharge, short circuit in discharge, overvoltage, undervoltage, over temperature and under temperature.
  • External cell balancing up to 600 mA per cell.
  • I2C Interface with clock frequency of 400kHz.
MAXREFDES183 System Block Diagram
MAXREFDES183 参考设计

MAXREFDES183# Portable Precision Calibrator

特性和优点

  • Portable, Lightweight Precision Calibrator
  • Accuracy to 0.01% Over a 0 to +50°C Operating Temperature Range
  • USB-Rechargeable Battery
  • Voltage/Current/Temperature
MAXREFDES179
Multicell USB-C PD Charging with Fuel Gauge Platform
MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179
Figure 1. System Board
MAXREFDES1209
Non-Isolated 12V/0.5A 6W Step-Down Converter Using the MAX17501
maxrefdes1209 figure 1
MAXREFDES1299
4-Cell Fuel Gauge with External Cell Balancing using MAX17320
maxrefdes1299 figure 1
MAXREFDES183
MAXREFDES183# Portable Precision Calibrator
MAXREFDES183 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17320的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览