eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8071

推荐新设计使用

60VIN、5A 超低噪声开关稳压器 µModule 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的降压开关模式电源
  • 低噪声 Silent Switcher® 架构
  • CISPR22 B 类兼容
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 60V
  • 宽输出电压范围:0.97V 至 15V
  • 连续输出电流:5A(24IN、3.3VOUT、TA = 85°C时)
  • 峰值电流:7.25A(12VIN、3.3VOUT 时)
  • 可并联,以提高输出电流
  • 可选开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程软启动
  • 符合 RoHS 标准的 9mm × 11.25mm × 3.32mm BGA 封装
LTM8071
60VIN、5A 超低噪声开关稳压器 µModule 稳压器
LTM8071 Application Circuit LTM8071 Performance Graph LTM8071 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8071

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2387A

LTM8071 60VIN、5A 降压型 µModule 稳压器演示板

产品详情

演示电路 2387A 采用了 LTM8071 µModule® 稳压器,后者是一款高性能、高效率 Silent Switcher® 降压型稳压器。LTM8071 是完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 11.25mm × 9mm × 3.32mm BGA 封装。该演示板具有 7V 至 60V的输入电压范围,并能提供高达 5A 的输出电流。DC2387A的输出电压设定为 5V。Silent Switcher 设计较大限度降低了 EMI,同时可实现高效率。通过将输入电压施加到 VEMI 转盘,就可以进行输入 EMI 滤波。可以使用 SYNC 跳线 (JP1)启用扩展频谱模式,以进一步降低 EMI 辐射。通过 SYNC/MODE 引脚可实现外部时钟同步。为了在低负载电流下获得高效率,可使用 SYNC 跳线 (JP1) 选择突发或脉冲跳跃模式。必须将本演示手册与 LTM8071 数据手册配合阅读,以便处理或修改 DC2387A。

DC2387A
LTM8071 60VIN、5A 降压型 µModule 稳压器演示板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm8071的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览