LTM8060
推荐新设计使用具有可配置3A输出阵列的四通道40VIN Silent Switcher μModule稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 四个完整的降压型开关电源
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 符合 CISPR22 B级和CISPR25 5级标准
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 8V
- 12VIN、3.3VOUT、TA = 85°C 时,每通道的连续输出电流为 3A
- 12VIN、3.3VOUT、fSW = 2MHz、TA = 60°C 时,每通道的连续输出电流为 4A
- 多相或多 μModule 并联,可增加输出电流
- 低热阻,θJA = 8.4°C/W, θJCtop = 5.0°C/W, θJCbot = 1.8°C/W
- 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
- 紧凑型封装
LTM8060是一款四通道40VIN、3A降压型Silent Switcher μModule®稳压器。Silent Switcher架构可将EMI降至最低,同时在高达3MHz的频率下实现高效率运行。封装中内置控制器、功率开关、电感和其他相关元件。LTM8060支持宽输入电压范围,0.8V至8V的输出电压范围,以及200kHz至3MHz的开关频率范围,各范围分别通过单个电阻进行设置。只需使用输入和输出滤波器体电容就可以完成设计。公司网站上提供LTM8060产品视频。
LTM8060采用紧凑型(11.9mm × 16mm × 3.32mm)超模压球栅阵列(BGA)封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装。LTM8060符合RoHS标准。
可配置输出阵列
LTM8060可以通过阵列并联输出,以实现高达12A的电流能力。
应用
- 自动测试设备
- 工业电源
- 医疗设备
参考资料
视频 5
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8060EY#PBF | 165-Lead (16mm × 11.9mm × 3.32mm) | ||
LTM8060IY#PBF | 165-Lead (16mm × 11.9mm × 3.32mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8060EY#PBF | 量产 | |
LTM8060IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTM8051 | 推荐新设计使用 | 具有可配置1.2A输出阵列的四通道40VIN Silent Switcher μModule稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8060
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM8060
- LTM8060F
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论