LTM4709

推荐用于新设计

具有可配置输出阵列的三通道3A、超低噪声、高PSRR、超快速μModule线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有三通道3A输出的线性稳压器μModule®
  • 输入电压:0.6V至5.5V
  • 可配置输出电压:0.5V至4.2V
  • 超低有效值噪声:1.3μVRMS(10Hz至100kHz)
  • 高频PSRR:51dB(1MHz时)
  • 低压差:3A时,45mV(典型值)
  • 超快瞬态响应
  • 比分立式解决方案小50%
  • 输出电压调节率:±1.5%(整个线路、负载和温度范围内)
  • 精密电流监控精度:±2.4%(3A时)
  • 使用陶瓷输出电容(最小10µF)稳定工作
  • 并联多个器件以提供更高电流
  • PG标志、UVLO、过流和过热保护
  • 额定温度:150°C
  • 6mm × 12mm × 1.92mm BGA封装
LTM4709
具有可配置输出阵列的三通道3A、超低噪声、高PSRR、超快速μModule线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4709
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3211A

LTM4709 | LTM4709具有可配置输出阵列的三通道3A、超低噪声、高PSRR、超快速μModule线性稳压器

产品详情

演示电路3211A内置LTM4709,这是一款三通道3A、超低噪声、高PSRR和超快速μModule®线性稳压器,具有可配置输出阵列。输入电压(VINn)范围为0.6V至5.5V。电路中配有跳线,用于设置3位三级编码,进而确定在0.5V至4.2V范围内预编程的输出电压(VOUTn)。每通道最大输出电流为3A。DC3211A要求外部偏置电压(VBIASn)至少比VOUTn高1.2V,且介于2.375V和5.5V之间。

DC3211A的LTM4709仅需少量外部组件,因此简化了电路设计,并显著减小解决方案尺寸。正确选择外部元件,精心设计印刷电路板(PCB),均有助于优化噪声、电源抑制比(PSRR)、负载瞬态响应和VOUTn调节性能。LTM4709仅需陶瓷电容用于电源输入和电源输出。选择22μF电容用于电路输出旨在实现高频PSRR性能,同时尽可能减少负载瞬态期间的VOUTn偏差。

LTM4709中用于旁路VINn电源的电容以及相应的VINn PCB布局都会影响PSRR性能(参见优化PSRR性能:PCB布局输入走线部分了解更多信息)。DC3211A通过4.7μF电容对VINn电源进行去耦(有关VINn所需的最小电容值,请参阅LTM4709数据手册)。请注意,选用220μF大容量钽聚合物电容可进一步降低负载瞬态期间的VINn变化,并减少感应输入电源线可能引起的输入电压振铃。

LTM4709配有精密电流监控器,能够为能源管理系统提供高精度电流监控,实现限流。IMONn端子可用于每个通道的电流监控。IMONn电压是用于编程限流的电阻值与IMONn引脚电流值(输出电流的1/3000)的乘积。默认情况下,DC3211A每个通道的限流值为3.3A,IMONRn连接至GND。不过,通过浮动IMONRn并在IMONn与GND之间连接电阻,可对自定义限流水平进行编程。当IMONn电压为1V时,将触发外部编程限流。

DC3211A提供ENn跳线(JP1、JP2、JP3),可将每个通道的ENn引脚连接至VBIASn以接通输出,或接地以禁用输出。每个通道都有一个PGn端子,当PGRn连接至BIAS时,该端子通过100k电阻上拉至VBIASn。PGn由开漏n沟道金属氧化物半导体(nMOS)输出下拉,用于指示稳压器输出状态和其他故障模式。电压输入输出控制(VIOC1)端子可进行连接,用于自动调节LTM4709的输入和输出电压差,将压差调节为固定值。

在使用或修改演示电路DC3211A之前,必须仔细阅读本演示手册和LTM4709数据手册。

eval board
EVAL-LTM4709-BZ

具有可配置输出阵列的单重 9A、超低噪声、高 PSRR、超快速 Module 线性稳压器

产品详情

EVAL-LTM4709-BZ 评估板采用 LTM®4709,这是一款三重 3A、超低噪声、高电源电压抑制比(PSRR)和超快 μ模块® 线性稳压器,具有可配置输出阵列。输入电压 (VIN) 范围为 0.6V 至 5.5V。电路中配有跳线,用于设置 3 位三级数字码,进而确定在 0.5V 至 4.2V 范围内预编程的输出电压 (VOUT)。由于 LTM4709 配置为单输出,因此最大输出电流为 9A。EVAL-LTM4709-BZ 要求外部偏置电压 (VBIAS) 至少比 VOUT 高 1.2V,且介于 2.375V 和 5.5V 之间。

EVAL-LTM4709-BZ 的 LTM4709 仅需少量外部组件,因此简化了电路设计,并显著减小解决方案尺寸。可选择的外部元件和精心设计的 PCB 有助于优化噪声、PSRR、负载瞬态响应和 VOUT 调节性能。LTM4709 仅需陶瓷电容用于电源输入和电源输出。选择 22μF 电容用于电路输出旨在实现高频 PSRR 性能,同时尽可能减少负载瞬态期间的 VOUT 偏差。

LTM4709 中用于旁路 VIN 电源的电容以及相应的 VIN PCB 布局都会影响 PSRR 性能(参见优化 PSRR 性能:PCB 布局输入走线部分了解更多信息)。EVAL-LTM4709-BZ 通过 4.7μF 电容对 VIN 电源进行去耦(有关 VIN 所需的最小电容值,请参阅 LTM4709 数据手册)。请注意,选用 220μF 大容量钽聚合物电容可进一步降低负载瞬态期间的 VIN 变化,并减少感应输入电源线可能引起的输入电压振铃。

LTM4709 配有精密电流监控器,能够为能源管理系统提供高精度电流监控,实现限流。IMONn 端子可用于每个通道的电流监控。IMONn 电压是用于编程限流的电阻值与 IMONn 引脚电流值(输出电流的 1/3000)的乘积。默认情况下,EVAL-LTM4709-BZ 每个通道的限流值为 3.3A,IMONRn 接地。不过,通过浮动 IMONRn 并在 IMONn 与 GND 之间连接电阻,可对自定义限流水平进行编程。当 IMONn 电压为 1V 时,将触发外部编程限流。EVAL-LTM4709-BZ 上有一个电源跳线 (P17),可用于将 EN 引脚连接到 VBIAS 以打开输出,或者,也可以将其接地来禁用输出。每个通道都有一个 PGn 端子,当 PGRn 连接至 BIAS 时,该端子通过 100kΩ 电阻上拉至 VBIAS。PGn 由开漏 N 通道金属氧化物半导体 (nMOS) 输出下拉,用于指示稳压器输出状态和其他故障模式。电压输入输出控制 (VIOC1) 端子可进行连接,用于自动调节 LTM4709 的输入和输出电压差,将压差调节为固定值。

对于需要多个输出的应用,LTM4709 的每个通道都可以独立存在。DC3211A  板是 LTM4709 的三重 3A 应用的一个示例。

在使用或修改 EVAL-LTM4709-BZ 之前,必须仔细阅读本演示手册和 LTM4709 数据手册。

DC3211A
LTM4709 | LTM4709具有可配置输出阵列的三通道3A、超低噪声、高PSRR、超快速μModule线性稳压器
EVAL-LTM4709-BZ
具有可配置输出阵列的单重 9A、超低噪声、高 PSRR、超快速 Module 线性稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4709的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览