概览

产品详情

演示电路3211A内置LTM4709,这是一款三通道3A、超低噪声、高PSRR和超快速μModule®线性稳压器,具有可配置输出阵列。输入电压(VINn)范围为0.6V至5.5V。电路中配有跳线,用于设置3位三级编码,进而确定在0.5V至4.2V范围内预编程的输出电压(VOUTn)。每通道最大输出电流为3A。DC3211A要求外部偏置电压(VBIASn)至少比VOUTn高1.2V,且介于2.375V和5.5V之间。

DC3211A的LTM4709仅需少量外部组件,因此简化了电路设计,并显著减小解决方案尺寸。正确选择外部元件,精心设计印刷电路板(PCB),均有助于优化噪声、电源抑制比(PSRR)、负载瞬态响应和VOUTn调节性能。LTM4709仅需陶瓷电容用于电源输入和电源输出。选择22μF电容用于电路输出旨在实现高频PSRR性能,同时尽可能减少负载瞬态期间的VOUTn偏差。

LTM4709中用于旁路VINn电源的电容以及相应的VINn PCB布局都会影响PSRR性能(参见优化PSRR性能:PCB布局输入走线部分了解更多信息)。DC3211A通过4.7μF电容对VINn电源进行去耦(有关VINn所需的最小电容值,请参阅LTM4709数据手册)。请注意,选用220μF大容量钽聚合物电容可进一步降低负载瞬态期间的VINn变化,并减少感应输入电源线可能引起的输入电压振铃。

LTM4709配有精密电流监控器,能够为能源管理系统提供高精度电流监控,实现限流。IMONn端子可用于每个通道的电流监控。IMONn电压是用于编程限流的电阻值与IMONn引脚电流值(输出电流的1/3000)的乘积。默认情况下,DC3211A每个通道的限流值为3.3A,IMONRn连接至GND。不过,通过浮动IMONRn并在IMONn与GND之间连接电阻,可对自定义限流水平进行编程。当IMONn电压为1V时,将触发外部编程限流。

DC3211A提供ENn跳线(JP1、JP2、JP3),可将每个通道的ENn引脚连接至VBIASn以接通输出,或接地以禁用输出。每个通道都有一个PGn端子,当PGRn连接至BIAS时,该端子通过100k电阻上拉至VBIASn。PGn由开漏n沟道金属氧化物半导体(nMOS)输出下拉,用于指示稳压器输出状态和其他故障模式。电压输入输出控制(VIOC1)端子可进行连接,用于自动调节LTM4709的输入和输出电压差,将压差调节为固定值。

在使用或修改演示电路DC3211A之前,必须仔细阅读本演示手册和LTM4709数据手册。

相关产品

文档