LTM4673
推荐新设计使用具有数字电源系统管理功能的四路输出μModule稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 四路输出,双路 12A 和双路 5A,降压μ模块®带数字接口的稳压器
- 宽输入电压范围:4.5V 至 15V
- 0.6V 至 3.3V 双通道 12A 直流输出
- 0.6V 至 5.5V 双通道 5A 直流输出
- ±0.5% 总输出电压调节
- ±12A 通道中 5% 的电流回读精度
- 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
- 集成式 16 位 ΔΣ ADC
- 准确监控输入和四个输出电压、电流和温度
- 每个通道的数字可编程输出电压调整、排序和裕度
- 警告和故障
- 板载 EEPROM 故障日志记录
- 双路真差分传感放大器
- 更高输出电流的并行输出
- 与四路输出 LTM4671 非 PSM 兼容的插入式引脚μ模块调节器
- 16mm × 16mm × 4.72mm BGA 封装
LTM4673是一款集成了4通道电源系统管理器的四通道输出、双通道12A和双通道5A、开关模式DC/DC降压μModule(电源模块)稳压器,用于排序、调整(伺服)、裕量调节、监控、管理故障、提供遥测并创建故障日志。LTM4673在4.5V至15V的输入电压范围内工作,12A通道的输出电压范围为0.6V至3.3V,5A通道的输出电压范围为0.6V至5.5V。仅需要大容量输入和输出电容。
LTM4673具有双线式串行接口,可对输出进行精确地裕量调节、微调和可编程上电和关断时序控制。内部16位ADC可监控输入和所有四个输出电压、电流和温度。可对四个输出通道的过流和欠电流、电压和温度阈值限制以及输入过压和欠压进行故障编程。
LTM4673采用16mm × 16mm × 4.72mm BGA封装,提供符合RoHS标准的端子表面。
应用
- 电信、网络和工业设备
- 多轨负载点调整
- FPGA、DSP和ASIC应用
参考资料
数据手册 1
视频 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4673EY#PBF | 361-Lead BGA (16mm x 16mm x 4.72mm) | ||
LTM4673IY#PBF | 361-Lead BGA (16mm x 16mm x 4.72mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4673
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4673的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论