LTM4664
LTM4664
推荐新设计使用具有数字电源系统管理功能的 54VIN 双路 25A、单路 50A µModule 稳压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可扩展至 300A 的完整 48V 输入低电压双路 25A 电源
- 具有用于补偿、控制和监视的数字接口的双路模拟环路
- 输入电压范围:30V 至 58V
- 输出电压范围:0.5V 至 1.5V
- 输出电流回读精度为 ±3%(–20° 至 125°C)
- 50A 时 48V 至 1V 电压下的效率为 88%
- 整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.5%
- 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
- 16mm × 16mm × 7.72mm BGA 封装
LTM4664 是一款具有双路 25A 输出的完整非隔离式 48V 输入高效降压型 µModule® 稳压器。随附开关控制器、功率 MOSFET、电感器和配套组件。只需外部电容器即可完成该设计。LTM4664 的工作输入电压范围为 30V 至 58V,它可在高达 75W 下支持 0.5V 至 1.5V 的输出电压。还可提供 25% • VIN 的中间输出。LTM4664 产品视频可在网站上获得。
LTM4664 双路 25A 稳压器使用数字可编程模拟控制环路、精密数据采集电路以及带有 ECC 的 EEPROM。利用 LTM4664 的双线串行接口,能够以可编程压摆率和时序监控延迟时间对 25A 输出进行裕量设置、微调以及斜升和斜降。真实的输入电流检测、输出电流和电压、输入和输出功率、温度、正常运行时间值和峰值都可以读取。
应用
- 48V 系统
- 计算机和网络设备
- 电子测试设备
- 存储系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 2
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4664EY#PBF | 240-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.72mm) | ||
LTM4664IY#PBF | 240-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.72mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
LTM4664EY#PBF | 量产 | |
LTM4664IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4664EY#PBF | 量产 | |
LTM4664IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4664EY#PBF | 量产 | |
LTM4664IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4664
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4664的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论