LTC7066

推荐新设计使用

150V半桥驱动器,浮动接地且死区时间可调

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独特的对称浮栅驱动器架构
  • 高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差
  • 140 V 最大输入电压,独立于 IC 电源电压 VCC
  • 5 V ~ 14 V VCC 工作电压
  • 4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压
  • 0.8Ω 下拉,1.5Ω 上拉以快速开启/关闭
  • 自适应直通保护
  • 可调死区时间
  • TTL/CMOS 兼容输入
  • VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO
  • 双驱动 N 通道 MOSFET
  • 漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、栅极驱动器 UVLO 和热关断)
  • 提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOP
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LTC7066
150V半桥驱动器,浮动接地且死区时间可调
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7066
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LTC7066

150V Half-Bridge Driver with Floating Grounds and Adjustable Dead-Time

产品详情

The EVAL-LTC7066-AZ evaluation circuit is a half-bridge driver that drives two N-channel MOSFETs. The two 5V logic-compatible PWM inputs independently drive each of the two N-channel gate outputs to each MOSFET. The eval kit has several unpopulated PCB pads to help facilitate the user in customizing the board for their application.

The LTC7066 driver has a powerful 0.8Ω pull-down and 1.5Ω pull-up MOSFET drivers driving two 150V N-channel MOSFETs. The gate drivers on the LTC7066 are capable of driving MOSFETs with different ground references; however, this eval kit has these ground references committed.

EVAL-LTC7066
150V Half-Bridge Driver with Floating Grounds and Adjustable Dead-Time

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7066的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览