LTC4451
推荐用于新设计40V、7A理想二极管
- 产品模型
- 2
产品详情
- 通过替换无外部元件的功率肖特基二极管来降低功耗
- 内部 7A、21mΩ N 通道 MOSFET
- 15mV 稳压正向电压
- 20μA 工作电流,0.8μA 关断电流
- 具有 VCC > 2.75V 的 0V 至 40V 宽输入范围
- 快速开启可最大限度地减少电压降
- 快速反向恢复时间可将反向瞬态电流最小化
- 二极管“或“应用中的平滑切换
- 16 引脚、2mm × 3mm LQFN 封装
LTC4451是一款使用集成N通道功率MOSFET的高性能肖特基二极管替代产品。该器件可轻松"ORs"电源以增加系统可靠性并防止反向导通。
LTC4451将正向电压调节至15mV,与肖特基二极管相比,较大程度地降低了功率损耗。调节确保在二极管-OR应用中平滑传输电流而不产生振荡。当功率MOSFET处于完全增强状态时,晶体管的RDS(ON)为21mΩ,额定正向导通电流高达7A,同时功耗为1.34W。具有快速瞬态响应的高性能栅极驱动器可较大限度地降低正向功耗和反向电流。在低压应用中,VCC输入使VIN降到地。LTC4451采用小型16引脚2mm × 3mm LQFN封装。
应用
- 肖特基二极管替代器件
- 工业、医疗和消费电子便携式设备
- 电池和壁式适配器二极管“或”操作
参考资料
产品选型指南 1
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4451AV#TRMPBF | 16-Lead LQFN (2mm x 3mm x 0.75mm) | ||
LTC4451AV#TRPBF | 16-Lead LQFN (2mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4451
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4451的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论