LTC4421
推荐新设计使用大功率优先化PowerPath控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 0V 至 36V 宽工作范围(可耐受 60V)
- 可驱动用于高输出电流应用的大型外部 N 通道 MOSFET
- 精确限制浪涌电流
- 将较高优先级有效电源连接到输出负载
- 实时更改通道优先级
- ±2% OV、UV 输入比较器
- 可针对每个通道单独调整电流限制超时
- 可调输入验证时间
- 快速切换可较大限度减小 VOUT 下降
- 36 引脚 5mm × 6mm QFN 和 SSOP 封装
LTC4421可基于用户定义的优先级和有效性将两个输入电源中的一个连接到公共输出。按照定义,连接到V1是较高优先级电源,但可以动态更改。外部电阻式分压器可设置限定有效电压窗口的欠压和过压阈值。
强大的栅极驱动器可快速切换大型外部N通道MOSFET。快速切换电路可较大限度降低更改通道时的输出下降,同时避免反向和交叉导通。快速比较器可检测输入短路并快速关闭N通道MOSFET,以便较大限度地减轻干扰。
外部检测电阻设置最大浪涌电流和电流限制电流。在电流限制过程中,LTC4421可控制N通道MOSFET栅极,在整个检测电阻上调节25mV电压。在用户可设置的时间内,检测电阻电压调节到25mV时,将会断开通道并生成故障。
应用
- 高可靠性系统
- 基于服务器的备份系统
- 工业手持式仪器仪表
- 电池备用系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4421CG#PBF | SSOP 5.3 MM | ||
LTC4421CG#TRPBF | SSOP 5.3 MM | ||
LTC4421CUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4421CUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4421HG#PBF | SSOP 5.3 MM | ||
LTC4421HG#TRPBF | SSOP 5.3 MM | ||
LTC4421HUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4421HUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4421IG#PBF | SSOP 5.3 MM | ||
LTC4421IG#TRPBF | SSOP 5.3 MM | ||
LTC4421IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4421IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC4421CG#PBF | 量产 | |
LTC4421CG#TRPBF | 量产 | |
LTC4421HG#PBF | 量产 | |
LTC4421HG#TRPBF | 量产 | |
LTC4421IG#PBF | 量产 | |
LTC4421IG#TRPBF | 量产 | |
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4421CG#PBF | 量产 | |
LTC4421CG#TRPBF | 量产 | |
LTC4421HG#PBF | 量产 | |
LTC4421HG#TRPBF | 量产 | |
LTC4421IG#PBF | 量产 | |
LTC4421IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4421
设计工具 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4421的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论