LTC4376

推荐新设计使用

具有反向输入保护功能的 7A 理想二极管

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过更换肖特基功率二极管降低功耗
  • 宽工作电压范围:4V40V
  • 内部15mΩ N沟道MOSFET
  • 反向输入保护可达-40V
  • 9μA关断电流
  • 150μA工作电流
  • 平滑切换,且无振荡
  • 采用16引脚5mm × 4mm DFN封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC4376
具有反向输入保护功能的 7A 理想二极管
LTC4376 Application Circuit LTC4376 Pin Configuration LTC4376 Performance GRaph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4376
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2706A

LTC4376评估板 | 具反向输入保护功能的 28V、7A 理想二极管和开关

产品详情

演示电路2705A展示了具集成化 MOSFET 和 –40V 反向输入保护功能的 LTC4376理想二极管控制器。演示板通过将一个附加的开关 MOSFET 与该器件的 GATE 引脚结合起来使用,展现了 LTC4376 的高压侧开关功能。LTC4376具有7A电流能力。该电路板纳入了两个独立的 LTC4376 理想二极管电路,它们共用一个公共接地,并在 4V至40V 的电压范围内工作。

eval board
DC2705A

用于 LTC4376 (具有反向输入保护功能的 12V、7A理想二极管) 的演示板

产品详情

演示电路2705A显示集成MOSFET和–40V反向输入保护的LTC4376理想二极管控制器。LTC4376具有7A电流能力。该电路板内置两个独立的LTC4376理想二极管电路,共用一个公共地且工作电压范围为4V至40V。

DC2706A
LTC4376评估板 | 具反向输入保护功能的 28V、7A 理想二极管和开关
DC2706A Evaluation Board DC2706A Evaluation Board - Top View DC2706A Evaluation Board - Bottom View DC2706A Application Circuit
DC2705A
用于 LTC4376 (具有反向输入保护功能的 12V、7A理想二极管) 的演示板
DC2705A Evaluation Board DC2705A Evaluation Board - Top View DC2705A Evaluation Board - Bottom View DC2705A Demo Board for LTC4376

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4376的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览