LTC4162-L

推荐用于新设计

采用 PowerPath 和 I2C 遥测技术的 35V/3.2A 多电池锂离子降压电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用端接技术的锂离子/聚合物电池充电器
  • 宽充电输入电压范围:4.5V 至 35V
  • 高效同步操作
  • 16 位数字遥测系统可监控 VBAT、IBAT、RBAT、TBAT、TDIE、VIN、IIN、VOUT
  • 可为 1-8 节锂离子/聚合物电池充电
  • 输入欠压充电电流限制环路
  • 适用于太阳能板输入的输入 MPPT
  • 输入电流限制优先处理系统负载输出
  • 低损耗 PowerPath
  • 电量耗尽或缺少电池时可实现即时启动
  • JEITA 温控充电
  • 引脚与 LiFePO4 和 SLA 版本兼容
LTC4162-L
采用 PowerPath 和 I2C 遥测技术的 35V/3.2A 多电池锂离子降压电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

设计工具 1

LTC4162 Software Development Kit

打开工具

评估套件

eval board
DC2038A

LTC4162 演示板 | 具 PowerPath 和 I2C 遥测功能的 35V/3.2A 多节电池降压型充电器

产品详情

演示电路 2038A 可显示 PowerPath和 I2C 遥测功能的LTC4162 多节电池降压型充电器以可配置化学组成和电池节数工作的情况。LTC4162 支持多达 8 节锂离子电池、9 节 LiFePO4 电池以及 6V、12V、18V 或 24V 铅酸电池。可为每种电池化学组成选择可编程和完全自主的充电算法。

DC2038A 用 6 种可调 LTC4162 变体之一进行填充,每种变体适合一种特定的电池化学组成和默认的 MPPT 启用状态。更多信息请参阅 DC2038A 演示手册。

eval board
DC2654A

USB-C电力传输管理器子板

产品详情

演示电路2654A内置由Cypress Semiconductor设计的EZ-PD CCG3 USB Type-C端口控制器IC。本产品是一款子板,旨在与ADI公司的一些电源产品演示电路接口以便演示其与USB Type-C供电规范的兼容性。

此电路板的默认程序是协商USB电力传输曲线,并选择插在板上的电源适配器宣称的最高电压,然后打开电源开关通过香蕉插头为主PCB供电以实现低阻抗连接。任何所需的数字信息通过接头J3在电路板之间传递。

DC2038A
LTC4162 演示板 | 具 PowerPath 和 I2C 遥测功能的 35V/3.2A 多节电池降压型充电器
DC2654A
USB-C电力传输管理器子板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4162-L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览