LTC4126
推荐用于新设计7.5mA无线锂离子充电器,带1.2V降压型DC/DC转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 无线锂离子电池充电器和高效多模式电荷泵DC/DC
- 宽带Rx频率:直流至 >10MHz
- 具有过压限制的集成整流器
- 引脚可选充电电压:4.2V 或 4.35V
- 充电电流:7.5mA(固定值)
- 低电池断开:3.0V
- 用于温度补偿充电的NTC引脚
- DC/DC稳压输出:1.2V
- DC/DC 输出电流:高达 60mA
- 50kHz/75kHz开关,无可听噪声
- 用于DC/DC的按钮和/或数字开/关控制器
- 耐热性能增强型 12 引脚 2mm × 2mm LQFN 封装
LTC4126是一款低功耗、无线单节锂离子电池充电器,带有集成的降压型DC/DC稳压器。降压型调节器是低噪声多模式电荷泵,由电池供电,输出端提供1.2V稳压电压。根据模式,开关频率设置为50kHz或75kHz,以保持开关噪声超出可听范围。
LTC4126充电器是一款全功能恒流恒压锂离子电池充电器,具有自动充电功能、安全定时器自动截止功能,并可通过NTC引脚监控电池温度。使用6小时截止定时器,充电电流固定在7.5mA。当电池电压低于3.0V时,欠压保护会断开电池与所有负载的连接。
LTC4126具有微小的 2mm × 2mm LQFN 封装和最少的外部元件数量,非常适合用于采用锂离子电池供电的助听器应用和需要小尺寸解决方案的其他低功耗便携式设备。
应用
- 助听器
- 采用锂离子电池供电的低功耗设备
- 无线耳机
- 物联网可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4126EV#TRMPBF | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | ||
LTC4126EV#TRPBF | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4126-ADJ
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。