LTC4126-ADJ
推荐新设计使用带 1.2 V 降压型 DC/DC 转换器的无线锂离子充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无线锂离子电池充电器和高效多模式电荷泵 DC/DC
- 通过外部电阻,可编程充电电流可从 1mA 调节至 50mA
- 宽带 Rx 频率:直流至 >10 MHz
- 具有过压限制的集成整流器
- 充电电压:4.2V
- 低电池断开:3.0 V
- 用于温度补偿充电的 NTC 引脚
- DC/DC 稳压输出:1.2 V
- DC/DC 输出电流:高达 60 mA
- 50 kHz/75 kHz 开关,无可听噪声
- 用于 DC/DC 的按钮和/或数字开/关控制器
- 耐热性能增强型 12 引脚 2 mm x 2 mm LQFN 封装
LTC4126-ADJ 是一款低功耗、无线单节锂离子电池充电器,带有集成的降压型 DC/DC 稳压器。降压型调节器是低噪声多模式电荷泵,由电池供电,输出端提供 1.2 V 稳压电压。根据模式,开关频率设置为 50 kHz 或 75 kHz,以保持开关噪声超出可听范围。
恒流恒压锂离子电池充电器具有自动充电功能、安全定时器自动截止功能,并可通过 NTC 引脚监测电池温度。通过外部电阻,可编程充电电流可从 1mA 调节至 50mA当电池电压低于 3.0 V 时,欠压保护会断开电池与负载的连接。
LTC4126-ADJ 及其变体具有小封装和最少的外部组件数量,适合助听器应用和其它低功耗便携式套件。请参见数据手册中的图表。
应用
- 助听器
- 采用锂离子电池供电的低功耗套件
- 无线耳机
- 物联网可穿戴设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4126EV-ADJ#TRMPBF | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | ||
LTC4126EV-ADJ#TRPBF | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4126-ADJ
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4126-adj的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论