LTC2949

量产

用于高电压电池组的电流、电压和电量监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 测量电池组电压、电流和功率
  • 指示累积的电池电量和电能
  • 具有 <1μV 失调电压的 20 位电流测量
  • 内置的隔离式 isoSPI 或 SPI 接口
  • 与 LTC68xx/ADBMS68xx 兼容,支持电池监控器同步测量
  • 多达 12 个缓冲电压测量输入
  • 多达 5 个 GPO,可配置为驱动接地、电源或以 400kHz 的频率进行切换
  • 高侧或低侧电流检测
  • 0.3% 电流和电压精度
  • 1% 电能和电量精度
  • 真正的平均 ADC
  • 用于存储板校准因子的 I2C EEPROM 接口
  • 用于所有测量数量的阈值寄存器
  • 专为符合 ISO26262 标准的系统而设计
  • 输入引脚上的开路检测
  • 采用 48 引脚 LQFP 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准

此产品有一个更新版本

ADBMS2950 推荐用于新设计

电池组监控器

此产品有一个更新版本

ADBMS2960 推荐用于新设计

电池组和链路监视器

LTC2949
用于高电压电池组的电流、电压和电量监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC2732A

LTC2949演示板 | 用于高压电池组的电流、电压和电荷监控器

产品详情

DC2732A演示了基于LTC2949的高压电池组监控器。LTC2949是一款适用于电动车辆和混合动力车辆以及其他隔离式电流检测应用的高精度电流、电压、温度、电量和电能表。通过同时监测两个检测电阻器的电压和电池组电压,它可以推断出流入和流出电池组的电量和电能。

由于采用兼容协议,LTC2949可以与包含isoSPI接口的ADI电池组监控器共用同一条通信总线。

LTC2949通常由隔离式电源供电,并根据分流器位置直接在低侧或高侧连接到电池组。电阻高压分压器可以与需要监控的高压端子连接。


所有注册商标和商标均属各自所有人所有。受美国专利8908779、9182428、92701保护。

eval board
DC2617A

LTC6820 Demo Board | Arduino Interface for isoSPI or Isolated CAN

产品详情

演示电路 2617A 在单个 Arduino 扩展板上实现了 isoSPI 和隔离式 CAN 接口硬件。它支持 Arduino 兼容控制器板与 isoSPI 和/或 CAN 总线网络通信。

eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)

产品详情

演示电路1941是一款基于LTC6820的isoSPI收发器板。LTC6820提供一种通过单双绞线连接实现标准串行外设接口(SPI)器件互连的方法。这种专有2线式接口称为isoSPI。LTC6820将高达1Mbps的SPI信号编码为通过双绞线和简单脉冲变压器传输的差分isoSPI信号。在双绞线的另一端,isoSPI信号可转换回为SPI(使用另一个LTC6820)。


 


DC2732A
LTC2949演示板 | 用于高压电池组的电流、电压和电荷监控器
DC2617A
LTC6820 Demo Board | Arduino Interface for isoSPI or Isolated CAN
DC1941D
LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)

最新评论

近期浏览