LTC2686
推荐新设计使用8通道、12/16位电压输出SoftSpan DAC
- 产品模型
- 14
产品详情
- 八个独立的SoftSpan DAC通道
- 可独立编程的输出范围:0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V、±10 V、±15 V
- 所有范围内均可实现12/16位分辨率
- 灵活的单电源或双电源供电
- 最大INL误差:±3 LSB (LTC2686-16)、±0.75 LSB (LTC2686-12)
- 4.096 V精密基准电压源,±10 ppm/°C(最大值)
- A/B切换或正弦扰动使用多达3个切换引脚
- 用于输出电压和负载电流检测的多路复用器
- 确保输出驱动±55 mA
- 6 mm x 6 mm、40引脚LFCSP
- 4.5 mm × 4.5 mm、64引脚WLCSP
LTC2686是一款集成精密基准电压源的8通道、16位、±15 V数模转换器(DAC)。LTC2686保证单调性,内置轨到轨输出缓冲器,具有55 mA的吸电流或源电流能力。此SoftSpan™ DAC提供五种高达±15 V的输出范围。每个通道范围可独立编程。
内部4.096 V精密基准电压源可设置输出电压的精度。外部基准电压源可用于其他的范围选项。三个切换引脚支持输入寄存器A和输入寄存器B在多个频率下切换或正弦扰动。模拟多路复用器简化了引脚电压、负载电流和结温的测量。
可编程失调和增益寄存器提高了DAC输出精度。
串行外设接口(SPI)和MICROWIRE™兼容的三线串行接口可在低至1.71 V的逻辑电平和高达50 MHz的时钟频率下工作。
应用
- 光纤网络
- 仪器仪表
- 数据采集
- 自动测试设备
- 过程控制和工业自动化
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2686CUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686CUJ-12#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2686CUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686CUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686HCB-12#TRPBF | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
LTC2686HCB-16#TRPBF | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
LTC2686HUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686HUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686HUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686HUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686IUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686IUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686IUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686IUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2686的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论