LT8722
推荐新设计使用集成SPI的超紧凑型4A、15V、全桥驱动器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 25 位数字输出电压控制
- 宽输入电压范围:3.1V 至 15V
- ±4A 输出电流
- 高输出功率:高达 54W1
- 在高频下具有高效率
- 在 4A、15VIN、fSW = 3MHz 时,效率为 92.6%
- SPI 接口允许用户:
- 设置输出调节电压
- 设置输出限流值
- 检查套件状态
- 启用/禁用输出
- 集成 4A 电源开关
- Silent Switcher® 架构
- 用于诊断/遥测的模拟输出
- 可调并且可同步:500kHz 至 3MHz
- 小型、3mm × 3mm、18 引脚 LQFN 封装
当 VIN = 15V, fSW = 1MHz 时,1 VTEC = ±13.5V/±4A
LT8722是一款高性能、高效率、单芯片全桥DC/DC转换器。全桥的一侧由脉宽调制(PWM)降压功率级驱动,而另一侧由线性功率级驱动。LT8722可向其负载提供高达±54W1的功率,同时仅需单个电感。集成25位数模转换器(DAC)用于控制LT8722输出电压。两个额外的9位DAC可控制正和负输出限流。模拟输出遥测引脚可用于监测SPI可选参数,如VIN、VOUT、IOUT或LT8722结温。串行外设接口(SPI)可用于配置和控制LT8722,从而灵活设置所需的输出电压、输出限流、电压限值、开关频率和控制ON/OFF行为。SPI的工作频率高达10MHz,可实现快速回读和控制。LT8722采用3.1V至15V单电源供电。Silent Switcher技术用于尽可能地降低EMI/EMC辐射,并在高开关频率下提供高效率。LT8722采用3mm × 3mm LQFN封装。
应用
- 驱动热电冷却器(TEC),提供精准控制
- 光导传输子组件(TOSA)冷却
- 掺饵光纤放大器(EDFA)温度调节
- 光子集成电路(PIC)冷却
- LiDAR镜像控制
- 电机控制
1 VTEC = ±13.5V/±4A(VIN = 15V,fSW = 1MHz)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8722AV#PBF | 18-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.95mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
精密微控制器 1 | ||
ADuCM362 | 推荐新设计使用 | 集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8722
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。