LT8638S
推荐新设计使用42V、10A/12A峰值同步降压型Silent Switcher 2
- 产品模型
- 8
产品详情
- Silent Switcher®2 架构
- 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
- 消除了 PCB 布局敏感性
- 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
- 可选的扩频调制功能
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 96%
- 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 94%
- 宽输入电压范围:2.8V 至 42V
- 最大连续输出为 10A,峰值瞬态输出为 12A
- 基准电压源精度:在整个温度范围内 ±1.0%
- 具有外部补偿的快速瞬态响应
- 低静态电流 Burst Mode® 操作
- 90µA IQ将 12VIN 调节到 5VOUT
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 快速最短开关接通时间:25ns
- PolyPhase® 运行:高达 12 相
- 在所有条件下均具有低压降:1 A 时为 45 mV
- 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
- 输出软启动和电源正常
- 安全承受高反向电流
- 28 引脚 5mm × 4mm LQFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT8638S同步降压稳压器采用第二代Silent Switcher架构,尽可能地降低EMI辐射,同时可在高开关频率下实现高效率。其中包含集成输入电容以优化内部所有快速电流环,并通过降低布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。此性能使LT8638S非常适合噪声敏感应用和环境。
快速、干净、低过冲开关边沿即使在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而提供小型整体解决方案。具有25ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。通过VC引脚进行外部补偿,可实现快速瞬态响应。多相操作使多个LT8638S稳压器可以实现交错式移相运行,以提供更多输出电流。
突发工作模式可实现低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。可以通过SS引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用EN/UV引脚设置准确的输入电压UVLO阈值。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8638SEV#PBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SEV#TRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SEV#WPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SEV#WTRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SJV#PBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SJV#TRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SJV#WPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638SJV#WTRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 10, 2023 - 23_0184 Notification of Qualification of Die Thickness Update for LT8638S |
||
LT8638SEV#PBF | 量产 | |
LT8638SEV#TRPBF | 量产 | |
LT8638SEV#WPBF | ||
LT8638SEV#WTRPBF | ||
LT8638SJV#PBF | 量产 | |
LT8638SJV#TRPBF | 量产 | |
LT8638SJV#WPBF | ||
LT8638SJV#WTRPBF |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8638S
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8638s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论