LT8386
推荐新设计使用60V、3A Silent Switcher同步升压LED驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 2% LED 电流调节
- 2.5% 输出电压调节
- 在 100Hz 频率下可实现 50,000:1 PWM 调光
- 512:1 内部 PWM 调光
- 展频(SSFM)
- 适用于超低 EMI 的 Silent Switcher 架构
- 可在升压、降压以及降压-升压模式下工作
- 4V 至 56V 输入电压范围
- 高达 52V LED 串电压
- 自适应峰值开关限流值高达 5A,适用于低 VIN
- 200kHz 至 2MHz,带 SYNC 功能
- 模拟或占空比 LED 电流控制
- 开路/短路 LED 保护与故障指示
- 小型 28 引脚 4mm × 5mm LQFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT8386是一款单片式同步升压DC-DC转换器,采用固定频率、峰值电流控制并为LED串提供PWM调光。LED电流通过CTRL引脚上的模拟电压或数字脉冲进行编程设定。LT8386通过外部感测电阻在宽输出电压范围内保持2%的电流调节能力。
LT8386采用Silent Switcher®技术,旨在以高效率较大限度地减少EMI/EMC辐射。开关频率可通过RT引脚上连接的外部电阻或SYNC/SPRD引脚上的外部时钟,在200kHz至2MHz范围内进行编程。当可选的展频功能使能时,频率在100%至125%范围内变化以减少EMI。
LT8386包括一个驱动器,用于驱动外部高端PMOS来实现PWM调光。LT8386的额定电压为60V,与LT3922和LT3922-1引脚兼容。
应用
- 汽车和工业照明
- 平视显示器(HUD)/机器视觉
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8386EV#PBF | 28(26)-Lead LQFN (4mm × 5mm × 0.95mm) | ||
LT8386EV#WPBF | 28(26)-Lead LQFN (4mm × 5mm × 0.95mm) | ||
LT8386JV#PBF | 28(26)-Lead LQFN (4mm × 5mm × 0.95mm) | ||
LT8386JV#WPBF | 28(26)-Lead LQFN (4mm × 5mm × 0.95mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT8386 Example Circuit - LT8386 60V 3A Silent Switcher Synchronous Step-Up LED Driver Buck-Boost Mode Flash Application
- LT8386 Example Circuit – LT8386 60V 3A Low EMI Silent Switcher LED Driver (12VIN 16LEDs 300mA 350kHz)
- LT8386 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8386
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8386的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论