LT8355-1

推荐新设计使用

具有指数PWM和可扩展调光的60VIN/120VOUT双LED控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两个独立高电压LED驱动器控制器通道
  • 128:1 内部指数 PWM 调光
  • 两引脚乘法模拟调光(CH2)
  • 扩频调频
  • 20000:1 100Hz 外部 PWM 调光
  • 轨至轨 LED 电流检测:0V 至 120V
  • ±2% LED 电流调节
  • ±2% 输出电压调节
  • LED 短路/断路保护和指示
  • 宽输入电压范围 (5V 至 60V)
  • 适用于 PWM 和输出断开功能的 PMOS 交换芯片驱动器
  • 独立通道调光
  • 恒流和恒压调节
  • 100kHz 至 2MHz可调切换频率
  • 每个通道具有独立的LED开路/短路故障
  • 具有滞后的可编程 VIN UVLO
  • 侧焊28引脚4mm ×5mm QFN封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100
LT8355-1
具有指数PWM和可扩展调光的60VIN/120VOUT双LED控制器
LT8355-1 Application Circuit LT8355-1 Pin Configuration LT8355-1 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT8355-1-AZ

LT8355-1 | 具有SSFM功能的60VIN/120VOUT双通道LED控制器

产品详情

评估板EVAL-LT8355-1-AZ是一款高电压双通道LED控制器,内置LT8355-1。通道1装配为升压LED驱动器,通道2装配为升降压模式LED驱动器。通过调整FB网络和LED连接,可将任一通道修改为升压LED驱动器或降压-升压模式LED驱动器。当输入电压介于8V和18V之间时,EVAL-LT8355-1-AZ可以每通道驱动1串LED。通道1在450mA时驱动高达72V的LED,通道2在1A时驱动高达30V的LED。EVAL-LT8355-1-AZ的欠压锁定(UVLO)设置为6.2V(上升)和7.5V(下降)。EVAL-LT8355-1-AZ具有PWM调光、模拟调光、关断、开路LED、短路LED故障保护和报告功能。

EVAL-LT8355-1-AZ以250kHz的开关频率运行,具有扩频频率调制(SSFM)特性,可将其开关频率从250kHz调制至310kHz以降低EMI辐射。采用小型陶瓷输入和输出电容以节省空间和成本。每个通道都使用高压100V外部电源开关和100V续流二极管,通道1的升压输出高达32W,通道2的降压-升压模式输出高达30W。如果LED串开路至约81V(通道1)和36V(通道2),则开路LED过压保护(OVP)使用IC的恒压调节回路,将LED+限制为LED–电压。

EVAL-LT8355-1-AZ上的输入和输出滤波器可进一步降低其EMI。这些滤波器由小铁氧体磁珠或电感器和高频陶瓷电容组成。功率MOSFET栅极引脚上的小型电阻用于降低高频EMI。这些滤波器与适当的板布局和SSFM相结合,可有效地降低EMI以符合CISPR25 5类限制。请遵循EVAL-LT8355-1-AZ的布局建议和四层PCB厚度要求。为实现优化效率和PWM调光性能,可移除EMI滤波器。

LT8355-1集成PWMTG高端PMOS驱动器,有助于对连接的LED进行PWM调光。LED串可以使用外部生成的PWM信号进行PWM调光以实现准确的亮度控制和更高调光比。它们也可以利用LT8355-1内部生成的PWM特性实现高达128:1指数调光。运行PWM调光时,SSFM与PWM信号对齐,以实现每通道LED串的无闪烁操作。这适用于内部和外部PWM调光。LT8355-1将CTRL1模拟调光用于通道1,CTRL2和IADJ2引脚用于通道2的双引脚模拟调光。

通过对EVAL-LT8355-1-AZ进行简单的电阻修改,可轻松调整输入欠压闭锁(UVLO)、LED电流、输出过压保护(OVP)和开关频率。可进行修改以便将通道转换为升压、降压-升压模式和降压模式LED驱动器,并保持低EMI、PWM调光和故障诊断功能。数据手册中提供降压模式、降压-升压模式和升压LED驱动器电路图。有关如何定制EVAL-LT8355-1-AZ,请参阅数据手册或联系应用团队。

LT8355-1数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与评估板EVAL-LT8355-1-AZ演示手册配合阅读。LT8355IUFDM-1采用28引脚侧可焊塑料LQFN封装,具有散热增强型裸露接地焊盘,并且已通过AEC-Q100汽车应用认证。为实现优化性能,适当设计电路板布局至关重要。请参见数据手册的“设计印刷电路板”部分。

EVAL-LT8355-1-AZ
LT8355-1 | 具有SSFM功能的60VIN/120VOUT双通道LED控制器
EVAL-LT8355-1-AZ Evaluation Board EVAL-LT8355-1-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8355-1-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8355-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览