LT7182S

推荐新设计使用

具有数字电源系统管理功能的双通道 6A、20V 多相降压型 Silent Switcher 2

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Silent Switcher®2 架构:实现紧凑、高效、低 EMI 解决方案
  • PMBus/I2C 串行接口
    • 遥测回读包括 VOUT、IOUT、VIN、裸片温度和故障
    • 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、UV/OV、相位、频率(高达 4MHz)和环路补偿
    • 带有故障事件日志的集成 EEPROM
  • 关键参数可通过配置电阻设置,无需编程,即可操作
  • 在 0.6V 至 1.375V 电压下,整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.25%
  • 最多八相的多相负载分配
  • 宽 VIN 范围:低至 2.9V 或 1.5V,带有 EXTVCC
  • 在 1MHz、12VIN 至 3.3VOUT范围内效率高达 95%
  • VOUT 工作范围为 0.4V 至 5.5V (高达 0.85 • VIN)
  • 差分远程 VOUT 检测
  • 外部频率同步
  • 40 引脚、(5mm × 7mm) LQFN 封装
LT7182S
具有数字电源系统管理功能的双通道 6A、20V 多相降压型 Silent Switcher 2
LT7182S Application Circuit LT7182S Pin Configuration LT7182S Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT7182S

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2836A

LT7182S | 双通道6A、20V多相降压型Silent Switcher,具有数字电源系统管理

产品详情

演示电路2836A是一款双路输出PolyPhase®DC/DC同步降压型稳压器,具有4V至20V输入电压范围,内置LT7182S。每个输出可提供6A连续/9A最大瞬态负载电流。LT7182S是一款双通道6A单片降压型稳压器,采用第二代Silent Switcher®技术,以较大限度地减少EMI并降低PCB布局敏感性。它还集成了数字电源系统管理功能,支持通过符合PMBus/I2C的串行接口提供可编程和遥测功能。有关更多详细信息,请参见LT7182S数据手册。

演示电路2836A以1MHz的频率运行,以较大程度缩小解决方案尺寸。在输入电压为12V时,1.2V电源轨的峰值效率为83.2%,3.3V电源轨的峰值效率为91.1%。当两个通道(每个通道6A)在1MHz频率下满载运行时,IC温升为70°C。

该演示板上针对两个通道都安装了EMI滤波器。演示手册的图2中显示了演示板(带EMI滤波器)的传导和辐射EMI性能。图2中的红线表示CISPR25 5类限值。

DC2836A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI

可从以下位置下载软件:LTpowerPlay

LT7182S数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2836A演示手册配合阅读。

有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LT7182S的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。

DC2836A
LT7182S | 双通道6A、20V多相降压型Silent Switcher,具有数字电源系统管理
DC2836A Evaluation Board DC2836A Evaluation Board - Top View DC2836A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT7182S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览