LT4423
推荐新设计使用28V、2A 理想二极管和负载开关
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 内部 200mΩ电源路径
- 宽工作电压范围:1.9V 至 28V
- 反向电流保护
- 负载切换功能
- 低 10 μA 静态电流
- 负载阶跃响应速度快至 3μs
- 低至 500nA 关断状态下的电流
- 二极管“或“应用中的平滑切换
- 集成热保护
- 10 引脚 (3mm x 2mm x 0.75mm) LDFN 封装
LT® 4423 是带有集成 P 通道 MOSFET 的 1.9V 至 28V 理想二极管和加载切换开关。启用后,与肖特基二极管相比,15mV 正向电压调节可最大限度地降低功耗,同时提高操作空间和效率。
在二极管“或”应用中使用两个 LT4423,可以在变化的输入电源条件下无缝转换至最高可用电压。无论方向或极性,未使能的 LT4423 均可阻断高达 28V 的电压,同时表现出小于 1μA (典型值) 的漏电流,比典型的肖特基二极管有了数量级的改进,延长了电池寿命。
快速 OUT 至 IN 反向偏置检测可最大限度减少反向电流,防止输入电池的意外充电。当 LT4423 处于关断、反向偏置或热保护状态时,开漏 STATUS 输出拉低电平。集成的热检测可通过禁用电源路径来防止过热情况。
应用
- 肖特基二极管替代品
- 电池和壁式适配器二极管 ORing
- 备用电池二极管 ORing
- 工业和消费电子手持应用
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT4423AV#TRPBF | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT4423的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论