LT4422

推荐新设计使用

28V、4A理想二极管

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 内部50mΩ电源路径
  • 宽工作电压范围:1.9V至28V
  • 反向电流保护
  • 低静态电流:10μA
  • 快速负载阶跃响应:3μs
  • 低关断状态电流:500nA
  • 在二极管-OR应用中平滑切换
  • 10引脚(3mm×2mm×0.75mm)LDFN封装
LT4422
28V、4A理想二极管
LT4422 Simplified Application Circuit LT4422 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-LT4422-AZ

28V, 4A Ideal Diode

产品详情

The EVAL-LT4422-AZ evaluation circuit showcases the LT4422, an ideal diode with integrated P-channel MOSFETs. The LT442 is designed to minimize power dissipation by regulating a 15mV forward voltage when enabled. Its fast OUT to IN reverse bias detection minimizes reverse current to prevent unwanted charging of the input source. The board features two independent LT4422 ideal diodes that share a common ground and operate over a 1.9V to 28V range.

In shutdown mode, the LT4422 exhibits less than 500nA (typical) quiescent current to extend battery life.

Design files for this circuit board are available.

EVAL-LT4422-AZ
28V, 4A Ideal Diode
EVAL-LT4422-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT4422-AZ Board Photo Top View EVAL-LT4422-AZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT4422的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览