LT4322
推荐新设计使用浮点高电压有源整流器控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 在整流器应用中使用 N 通道 MOSFET 取代整流二极管
- 最大程度提高功效比,消除热设计问题
- 25mV 低正向电压降
- 宽工作电压范围:9V 至 >500V
- 宽工作频率范围:直流至 100kHz
- 为外部 N 通道 MOSFET 驱动器提供 12V 稳压栅极驱动
- 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 3mm x 3mm 可湿性侧面 DFN 封装
LT4322 是一款浮点有源整流器控制器,用于驱动外部的 N 通道 MOSFET 来取代整流二极管。该控制器主要用于交流应用,可在直流到 100kHz 的输入电源频率范围内工作。在输入交流波形的每个周期内,外部 N 通道 MOSFET 栅极会获得增强,以提供相当于 25mV 的低二极管正向电压降。由此产生的功率损耗减少消除了热设计问题和昂贵的散热器,从而大大缩小了 PC 板面积。
通过添加一个高压耗尽型 N 通道 MOSFET,该控制器能够在极高的输出电压下工作,仅会受到两个外部 MOSFET 的电压等级限制。在交流应用中,集成式 LDO 可提供所需的栅极驱动电压,以将外部 MOSFET 完全启动。快速的高电流栅极驱动器可最大程度降低高输入频率下的反向电流瞬变。
应用
- 单相、3 相和 6 相桥式整流器
- 汽车发电机桥式整流器
- 离线有源桥式整流器
- 3 相飞机电源
- 具有反向阻断的高压直流二极管“或“
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT4322RDDM#PBF | 8-lead Side Wettable DFN (3 mm x 3 mm x 0.75 mm) | ||
LT4322RDDM#TRPBF | 8-lead Side Wettable DFN (3 mm x 3 mm x 0.75 mm) | ||
LT4322RMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT4322RMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT4322
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt4322的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论