LT3762
量产60V 同步升压 LED 控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 3000:1 外部 PWM 调光
- 250:1 内部 PWM 调光
- 宽 VIN 工作范围:2.5V 至 38.5V
- 高达 60V 的同步升压输出电压
- 适用于较低 EMI 的扩频调频
- 适用于 PWM 和输出断开功能的 PMOS 开关驱动器
- 恒流 (±3.5%) 调节
- 恒压 (±2%) 调节
- 轨至轨 LED 电流感应:0V 至 60V
- 可编程 VIN 欠压锁定
- 通过两个控制引脚进行模拟调光
- 100kHz 至 1MHz 工作频率
- 使用 OPENLED 标记实现可编程 LED 开路保护
- 短路保护和 SHORTLED 标记
- 在升压、SEPIC、降压模式或升压/降压模式配置下驱动 LED
- 28 引脚 TSSOP 和 QFN (4mm × 5mm) 裸焊盘封装
LT3762 是一款同步直流/直流控制器,适合用作恒流源和恒压稳压器。它采用可编程内部 PWM 调光信号发生器和同步闸极驱动器。LT3762 适用于驱动具有高效率和低功率损失的高电流 LED。轨至轨开关电流感应支持同步升压拓扑和非同步拓扑(例如 SEPIC)。电压反馈引脚充当多个 LED 保护功能的输入,同时允许转换器作为恒压源运行。
用户可以使用频率调整引脚在 100kHz 至 1MHz 范围内对频率进行编程,从而优化效率、性能和外部组件大小。在 SSFM 引脚上添加电容器可以激活扩频调制功能以降低 EMI。LT3762 还包含集成的直流/直流转换器,以便为 N 通道 MOSFET 闸极驱动器高效生成稳压的 7.5V 电源。PWM 引脚控制 PWMTG 以驱动 P 通道 MOSFET,从而实现高 PWM 调光范围 (3000:1) 并提供 LED 过流保护和短路保护升压能力。
应用
- 工业和汽车照明
- 精确电流限制电压稳压器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3762EFE#PBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3762EFE#TRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3762EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3762EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3762HFE#PBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3762HFE#TRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3762HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3762HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3762IFE#PBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3762IFE#TRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3762IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3762IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3762EFE#PBF | 量产 | |
LT3762EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3762HFE#PBF | 量产 | |
LT3762HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3762IFE#PBF | 量产 | |
LT3762IFE#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3762EUFD#PBF | 量产 | |
LT3762EUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3762HUFD#PBF | 量产 | |
LT3762HUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3762IUFD#PBF | 量产 | |
LT3762IUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3762
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。