LT3097

推荐用于新设计

双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低输出 RMS 噪声:0.8μV RMS(10Hz 至 100kHz)
  • 超低输出噪声声谱密度:2 nV/√Hz(正)和 2.2 nV/√Hz(负)(10kHz)
  • 超低 1/f 噪声:10μV p-p(正)和 3.2 μV p-p(负)(0.1Hz 至 10 Hz)
  • 超高 PSRR:76dB(正)和 74dB(负)(1MHz)
  • 输出电流:500mA
  • 宽输入电压范围:±1.8V 至 ±20V
  • 每个通道一个电容器,可改善噪声和 PSRR
  • SET 引脚电流:100μA,±1% 初始精度
  • 每个通道一个电阻器,可编程输出电压
  • 可编程限流值
  • 低电压差:低压差:260mV(正)和 235mV(负)
  • 输出电压范围:0V 至 15V(正)和 0V 至 –19.5V(负)
  • 可编程电源正常
  • 快速启动能力
  • 精密使能/欠压锁定 (UVLO)
  • 带折返功能的内部限流值
  • 最小输出电容器:10 μF 陶瓷电容
  • 紧凑薄型、22 引脚、6mm × 3mm 塑料 DFN 封装
LT3097
双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3097
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT3097

评估双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器 LT3097

特性和优点

  • 输入电压范围:±3.8V 至 ±20V
  • 电阻编程输出:±3.32V
  • 最大输出电流:500mA
  • 用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
  • 可编程电阻电源正常
  • 可编程限流值和 UVLO
  • 正通道电流监测
  • 耐热性能增强型 22 引脚 6mm × 3mm 塑料 DFN 封装

产品详情

EVAL-LT3097-AZ 评估板具有 LT3097,这是一款双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高电源电压抑制比 (PSRR)、低压差 (LDO) 线性稳压器。

EVAL-LT3097-AZ 的正通道工作输入电压范围为 3.8V 至 20V,负通道工作输入电压范围为 -3.8V 至 -20V。LT3097 提供 500mA 的最大输出电流。除具有超低噪声和超高 PSRR 特性外,该稳压器的每个通道还提供可编程电源正常功能和可编程限流值。通过检测 ILIMP 引脚电压,还可实现正通道电流监控。ILIMN 架构不支持负通道输出电流监控。负通道使能功能(ENN/UVN 引脚)是双向的,可通过正电压或负电压进行控制。

正通道的内置保护功能包括电池反接保护和反向电流保护。两个通道的内置保护功能包括具有折返特性的内部限流值和带滞后的热限制。

有关 LT3097 的完整详细信息,请参阅 LT3097 数据手册,使用 EVAL-LT3097-AZ 评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-LT3097-AZ 中的 LT3097 采用 22 引脚、6mm x 3mm 塑料双扁平无引脚 (DFN) 封装,IC 底部带有裸露焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。

EVAL-LT3097
评估双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器 LT3097

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3097的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览